(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量セルワーク作業台 シングル脚(メッキタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CL-7550PMA
軽量セルワーク作業台 シングル脚(メッキタイプ) ケイリョウサギョウダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,074円
税込単価
26,481円

【特長】・ライン変更が自由自在です・ワークに合わせて高さ調整出来ます

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CL-7550PMA 解除

Loading...

 
カタログを表示

CL-7550PMA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-7550PMA

600
450
ポリ化粧
4549347151090
13

1個

24,074( 26,481円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライン変更が自由自在です
・ワークに合わせて高さ調整出来ます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量セルワーク作業台 シングル脚(メッキタイプ)の型番CL-7550PMAのページです。
型番CL-7550PMAに関する仕様情報を記載しております。

軽量セルワーク作業台 シングル脚(メッキタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
CL-7550SUMA
CL-9060PMA
CL-9060SUMA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 JANコード 質量
(kg)

30,414円

( 33,455円 )
1個 -

3日目

750500ステンレス454934715110618

32,035円

( 35,239円 )
1個 -

3日目

900600ポリ化粧454934715107613

35,896円

( 39,486円 )
1個 -

3日目

900600ステンレス454934715111319

ライン作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました