(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS-54AW
サカエサポートスタンド サギョウダイ

サカエサポートスタンド TS-54AW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
17,826円
税込単価
19,609円

【特長】・高さ調整と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TS-54AW 解除

Loading...

TS-54AW の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
高さ (mm)
詳細タイプ
カラー
キャスター
JANコード
アジャスター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-54AW

690~950(傾斜0°時)
アジャスター付
パールホワイト
-
4549347150543
樹脂製、ネジ径M12×P1.75

1個

17,826( 19,609円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ調整と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
・天板傾斜機能:0°~45°まで15°ピッチで4段階

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TS-54AWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サカエサポートスタンドの型番TS-54AWのページです。
型番TS-54AWに関する仕様情報を記載しております。

サカエサポートスタンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TS-54R
TS-54RW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ (mm) 詳細タイプ カラー キャスター JANコード アジャスター

19,218円

( 21,140円 )
1個 -

3日目

740~1000(傾斜0°時)キャスター付グリーン50Φエラストマー車4549347150512-

19,218円

( 21,140円 )
1個 -

3日目

740~1000(傾斜0°時)キャスター付パールホワイト50Φエラストマー車4549347150536-

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました