(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KK-69FD
軽量作業台KKタイプ ダークグレー(粉体塗装・半ツヤ) ケイリョウサギョウダイKKタイプ

軽量作業台KKタイプ ダークグレー(粉体塗装・半ツヤ) KK-69FD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,150円
税込単価
50,765円

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    350
  • 天板材質:
    リノリューム張
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    サカエリューム
  • カラー:
    ダークグレー(粉体塗装・半ツヤ)
  • 天板カラー:
    ダークグレー
  • 天板厚:
    21mm
  • アジャスター:
    樹脂製、ネジ径M12×P1.75
  • 仕様:
    座り作業用

型番

KK-69FD 解除

Loading...

KK-69FD の仕様・寸法情報

商品情報

図面

KK-38FD

軽量作業台KKタイプ(ダークグレー) KK-38FD図面

KK-49FD

軽量作業台KKタイプ(ダークグレー) KK-49FD図面

KK-59FD

軽量作業台KKタイプ(ダークグレー) KK-59FD図面

KK-69FD

軽量作業台KKタイプ(ダークグレー) KK-69FD図面

天板断面図

KK-38FD/KK-49FD/KK-59FD/KK-69FD

軽量作業台KKタイプ(ダークグレー) 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台KKタイプ(ダークグレー) 取扱説明書-1軽量作業台KKタイプ(ダークグレー) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KK-69FD

1800
750
4549347129327
37

1個

46,150( 50,765円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

カタログ

 

Loading...

KK-69FDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KKタイプ ダークグレー(粉体塗装・半ツヤ)の型番KK-69FDのページです。
型番KK-69FDに関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台KKタイプ ダークグレー(粉体塗装・半ツヤ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
KK-38FD
KK-49FD
KK-59FD
KK-70FD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 質量
(kg)

28,918円

( 31,810円 )
1個 あり

3日目

900600454934712929721

38,224円

( 42,046円 )
1個 あり

3日目

1200750454934712930326

42,918円

( 47,210円 )
1個 あり

3日目

1500750454934712931033

52,019円

( 57,221円 )
1個 あり

3日目

1800900454934714481843

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました