(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用オプション 架台1段仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台用オプション 架台1段仕様

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
27,451円 26,462円
税込単価
30,196円 29,108円

【特長】・作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台です・簡易架台1段仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 間口 (mm):
    1800
  • 奥行 (mm):
    300
  • 高さ (mm):
    450
  • 均等荷重(kg):
    40
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 組立/完成:
    組立式
  • カラー:
    パールホワイト
  • JANコード:
    4549347150741
  • 質量(kg):
    14

型番

KT-181KW 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ作業台アタッチメント間口 (mm)1800
奥行 (mm)300高さ (mm)450
均等荷重(kg)40本体/オプションオプション
組立/完成組立式カラーパールホワイト
JANコード4549347150741質量(kg)14

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT-181KW

1個

27,451円

26,462

( 29,108円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台です
・簡易架台1段仕様
・取付可能天板 板厚:40mm迄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用オプション 架台1段仕様の型番KT-181KWのページです。
型番KT-181KWに関する仕様情報を記載しております。

作業台用オプション 架台1段仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト