(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KH-69AVPW
軽量作業台(抗菌・抗ウイルス天板・キャビネット1段付) ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台(抗菌・抗ウイルス天板・キャビネット1段付) KH-69AVPW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,954円
税込単価
68,149円

【特長】・抗菌・抗ウイルス効果のある天板を使用した作業台です・本体は銀イオン配...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    350
  • 天板材質:
    リノリューム張
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    抗菌・抗ウイルスサカエリューム
  • カラー:
    パールホワイト
  • 天板厚:
    21mm
  • アジャスター:
    樹脂製、ネジ径M12×P1.75
  • 仕様:
    キャビネット1段付(NKL-S10W)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KH-69AVPW 解除

Loading...

KH-69AVPW の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板カラー
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KH-69AVPW

1800
750
パステルホワイト
4549347147642
40

1個

61,954( 68,149円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌・抗ウイルス効果のある天板を使用した作業台です
・本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

KH-69AVPWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台(抗菌・抗ウイルス天板・キャビネット1段付)の型番KH-69AVPWのページです。
型番KH-69AVPWに関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台(抗菌・抗ウイルス天板・キャビネット1段付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
KH-38AVPW
KH-39AVPW
KH-49AVPW
KH-59AVPW
KH-70AVPW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 天板カラー JANコード 質量
(kg)

45,081円

( 49,589円 )
1個 あり

3日目

900600パステルホワイト454934714760428

48,673円

( 53,540円 )
1個 あり

3日目

900750パステルホワイト454934714761129

52,785円

( 58,064円 )
1個 あり

3日目

1200750パステルホワイト454934714762832

58,000円

( 63,800円 )
1個 あり

3日目

1500750パステルホワイト454934714763537

68,079円

( 74,887円 )
1個 あり

3日目

1800900パステルホワイト454934714765944

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました