(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一人用作業台KTタイプ(キャビネット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KT-111FEN
一人用作業台KTタイプ(キャビネット付) サギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,221円
税込単価
67,343円

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
  • 間口 (mm):
    700
  • 奥行 (mm):
    700
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    800
  • 天板材質:
    リノリューム張
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    サカエリューム
  • カラー:
    サカエグリーン
  • 天板カラー:
    グリーン
  • 天板厚:
    21mm
  • 底板:
    MDF製
  • 引出し内寸:
    W419×D395×H78mm
  • 底板均等耐荷重:
    100kg
  • アジャスター:
    防振タイプ、ネジ径M16×P2.0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。

型番

KT-111FEN 解除

Loading...

 
カタログを表示

KT-111FEN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT-111FEN

キャビネット:1段
4549347142494
41

1個

61,221( 67,343円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
・仕切板取付可能 (仕切板はオプション)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一人用作業台KTタイプ(キャビネット付)の型番KT-111FENのページです。
型番KT-111FENに関する仕様情報を記載しております。

一人用作業台KTタイプ(キャビネット付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KT-112FEN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ JANコード 質量
(kg)

67,319円

( 74,051円 )
1個 あり

3日目

キャビネット:2段454934714250046

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました