(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポール型架台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KP-L90L
ポール型架台 サギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,363円
税込単価
31,199円

【特長】・作業台取付タイプで、効率アップ、省スペースに貢献!!・何色にも合わせ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 奥行 (mm):
    50
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 組立/完成:
    組立式
  • カラー:
    支柱:ダークグレー(半ツヤ)、パネル・棚板:アイボリー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KP-L90L 解除

Loading...

 
カタログを表示

KP-L90L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
高さ (mm)
均等荷重(kg)
JANコード
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KP-L90L

900
660
30
4549347150956
8
ルーバーパネル付

1個

28,363( 31,199円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台取付タイプで、効率アップ、省スペースに貢献!!
・何色にも合わせやすいツートン色の架台!!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポール型架台の型番KP-L90Lのページです。
型番KP-L90Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
KP-L150T
KP-L180P
KP-L180PT
KP-L90P
KP-M120P
KP-M150P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 高さ (mm) 均等荷重
(kg)
JANコード 質量
(kg)
仕様

46,430円

( 51,073円 )
1個 あり

3日目

150066060454934715087113棚板付

47,979円

( 52,777円 )
1個 あり

3日目

180066060454934715082614パンチングパネル付

48,524円

( 53,376円 )
1個 あり

3日目

180066060454934715092515棚板・パンチングパネル付

29,781円

( 32,759円 )
1個 あり

3日目

9006603045493471507968パンチングパネル付

48,863円

( 53,749円 )
1個 あり

3日目

1200101030454934715084016パンチングパネル付

56,153円

( 61,768円 )
1個 あり

3日目

1500101060454934715085721パンチングパネル付

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました