(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量作業台KTタイプ(組立式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KT-483FEN
中量作業台KTタイプ(組立式) チュウリョウサギョウダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,112円
税込単価
44,123円

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。

型番

KT-483FEN 解除

Loading...

カタログを表示

KT-483FEN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
カラー
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT-483FEN

1200
600
グリーン
4549347141565
37

1個

40,112( 44,123円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
・座り作業用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台KTタイプ(組立式)の型番KT-483FENのページです。
型番KT-483FENに関する仕様情報を記載しております。

中量作業台KTタイプ(組立式)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
作業台
評価 5.0満足度:5.02023/07/04
中強度の作業台を探していたところ
大きさ、高さ等オプション部品も充実
しているので選択しました。
思った以上に良いもので追加購入を検討中
です

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
KT-383FENI
KT-393FEN
KT-393FENI
KT-483FENI
KT-493FEN
KT-493FENI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) カラー JANコード 質量
(kg)

33,441円

( 36,785円 )
1個 -

3日目

900600アイボリー454934714163330

39,602円

( 43,562円 )
1個 -

3日目

900750グリーン454934714155833

39,602円

( 43,562円 )
1個 -

3日目

900750アイボリー454934714164033

40,112円

( 44,123円 )
1個 -

3日目

1200600アイボリー454934714165737

47,000円

( 51,700円 )
1個 あり

3日目

1200750グリーン454934714157240

47,000円

( 51,700円 )
1個 あり

3日目

1200750アイボリー454934714166440

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました