(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KH-59T2LW
軽量作業台KHタイプ(中板・中棚付) ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台KHタイプ(中板・中棚付) KH-59T2LW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,353円
税込単価
76,288円

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    350
  • 天板材質:
    ポリ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 均等耐荷重詳細(kg):
    50(中棚・中板)
  • カラー:
    パールホワイト
  • 天板厚:
    21mm
  • 中板:
    あり
  • 中棚:
    あり
  • アジャスター:
    樹脂製、ネジ径M12×P1.75

型番

KH-59T2LW 解除

Loading...

KH-59T2LW の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KH-59T2LW

1500
750
4549347149233
53

1個

69,353( 76,288円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。

Loading...

KH-59T2LWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KHタイプ(中板・中棚付)の型番KH-59T2LWのページです。
型番KH-59T2LWに関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台KHタイプ(中板・中棚付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
KH-38T2LW
KH-39T2LW
KH-49T2LW
KH-69T2LW
KH-70T2LW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 質量
(kg)

49,739円

( 54,713円 )
1個 あり

3日目

900600454934714920231

52,724円

( 57,996円 )
1個 あり

10日目

900750454934714921934

60,850円

( 66,935円 )
1個 あり

3日目

1200750454934714922643

76,097円

( 83,707円 )
1個 あり

3日目

1800750454934714924061

85,124円

( 93,636円 )
1個 あり

3日目

1800900454934714925771

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました