(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KFT-1575P
実験用作業台KFTタイプ サギョウダイ

実験用作業台KFTタイプ KFT-1575P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
129,833円
税込単価
142,816円

銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 奥行 (mm):
    750
  • 高さ (mm):
    715
  • 均等荷重(kg):
    350
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    トレスパ
  • カラー:
    パールホワイト(抗菌粉体塗装)
  • 天板カラー:
    ダークグレー
  • 天板厚:
    40mm
  • 中板耐荷重:
    50kg
  • アジャスター:
    防振タイプ、ネジ径M12×P1.75

型番

KFT-1575P 解除

Loading...

KFT-1575P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
内寸(mm)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KFT-1575P

1500
1230×528
4549347151601
36

1個

129,833( 142,816円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!

KFT-1575Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実験用作業台KFTタイプの型番KFT-1575Pのページです。
型番KFT-1575Pに関する仕様情報を記載しております。

実験用作業台KFTタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
KFT-1275P
KFT-1875P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 内寸
(mm)
JANコード 質量
(kg)

104,375円

( 114,813円 )
1個 あり

3日目

1200930×528454934715159530

148,676円

( 163,544円 )
1個 あり

3日目

18001530×528454934715161840

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました