(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一斗缶保管庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KU-ITKFR
一斗缶保管庫 キャビネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,722円
税込単価
96,494円

【特長】・安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます・ボー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    425
  • 奥行(mm):
    415
  • 均等積載量(Kg)/段:
    60
  • 色:
    レッド

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KU-ITKFR 解除

Loading...

 
カタログを表示

KU-ITKFR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
詳細タイプ
質量(kg)
セット内容(付属品)
JANコード
キャスター(mm)
アジャスター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU-ITKFR

1155
移動式
31
キャスター:ナイロンウレタン車(自在4輪、内2輪S付)
4549347310183
Φ75
-

1個

87,722( 96,494円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます
・ボールスライドレール採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一斗缶保管庫の型番KU-ITKFRのページです。
型番KU-ITKFRに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
KU-ITKF
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ(mm) 詳細タイプ 質量
(kg)
セット内容(付属品) JANコード キャスター
(mm)
アジャスター

83,526円

( 91,879円 )
1個 あり

3日目

1070固定式30アジャスター:樹脂製4549347310176-M12×P1.75

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました