(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2QP-YNGG160404-HP-BXA20
タンガロイ・CBN・2QP-YNGG-HP・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・CBN・2QP-YNGG-HP・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 2QP-YNGG160404-HP-BXA20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,520円
税込単価
7,172円

高硬度鋼の旋削加工に最適な『T-CBN』シリーズに、刃先角25°のY形インサー...

詳細情報を確認する

型番

2QP-YNGG160404-HP-BXA20 解除

Loading...

2QP-YNGG160404-HP-BXA20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タンガロイ・CBN・2QP-YNGG-HP・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・CBN・2QP-YNGG-HP・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2QP-YNGG160404-HP-BXA20

0.4

2個

6,520( 7,172円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高硬度鋼の旋削加工に最適な『T-CBN』シリーズに、刃先角25°のY形インサートを設定。

カタログ

 

2QP-YNGG160404-HP-BXA20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・2QP-YNGG-HP・特殊・ネガ・穴有・旋削チップの型番2QP-YNGG160404-HP-BXA20のページです。
型番2QP-YNGG160404-HP-BXA20に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・CBN・2QP-YNGG-HP・特殊・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2QP-YNGG160408-HP-BXA20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)

6,520円

( 7,172円 )
2個 -

1日目

0.8

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました