(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GNMG090402E-TSF-T6215
タンガロイ・GNMG-TSF・70°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・GNMG-TSF・70°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ GNMG090402E-TSF-T6215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
710円
税込単価
781円

【材種特長】・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GNMG090402E-TSF-T6215 解除

Loading...

GNMG090402E-TSF-T6215 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

高経済性インサートシリーズ ISO-EcoTurn に新形状 GNMGを新たに設定!

革新的な新形状で切りくず問題を解消し、安定加工を実現

  • GNMG0904 タイプ:既存CNMG 形の80 度に対して70 度のコーナ角
  • 各コーナ角を70 度とすることで、インサートと加工物のクリアランスが拡大!
  • 大きなクリアランスによって切りくずの流れがスムーズになり、切りくずの噛み込み等の問題を解消! コーナ角の違いにより、切削抵抗(背分力)が小さくなり、びびりを抑制し、安定加工を実現!
タンガロイ・GNMG-TSF・70°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 革新的な新形状で切りくず問題を解消し、安定加工を実現

高い汎用性

  • 従来のCNMG0904 用ISO-EcoTurn 標準ホルダで使用が可能
  • 経済性に優れるISO-EcoTurn シリーズ
  • あらゆる被削材に対応可能な4材種を設定
タンガロイ・GNMG-TSF・70°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 高い汎用性

TSF チップブレーカ

仕上げ加工において優れた切りくず処理性と低抵抗を実現。

タンガロイ・GNMG-TSF・70°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ TSF チップブレーカ-1
タンガロイ・GNMG-TSF・70°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ TSF チップブレーカ-4

材種

材種推奨被削材特長
T9215P  M  K・ 耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる
・ 鋼加工における第一推奨材種
・ 広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
T9225P・ 中~荒加工における第一推奨材種
・ 優れた耐欠損性を有する
AH8015P  M  K  S・ 耐摩耗性と耐チッピング性に優れたPVDコーティング材種
・ ステンレス鋼、耐熱鋼加工の第一推奨

外形図

タンガロイ・GNMG-TSF・70°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・GNMG-TSF・70°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・GNMG-TSF・70°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

注意・禁止事項

インサート交換時は、刃先位置補正(刃先オフセット) を行ってください。
ISO-EcoTurn CNMG09 インサート用カートリッジは、サイズが合わないためGNMG 形インサートと組み合わせてご使用いただけません。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GNMG090402E-TSF-T6215

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
CVDコーティング
連続
T6215

10個

710( 781円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種、ねじ切り加工用第一推奨材種
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

GNMG090402E-TSF-T6215で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・GNMG-TSF・70°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番GNMG090402E-TSF-T6215のページです。
型番GNMG090402E-TSF-T6215に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・GNMG-TSF・70°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GNMG090402E-TSF-AH6225
GNMG090402E-TSF-AH8015
GNMG090402E-TSF-T9215
GNMG090402E-TSF-T9225
GNMG090404E-TSF-AH6225
GNMG090404E-TSF-AH8015
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーナーR(ノーズR)
(mm)
コーティング 被削材状態 材種記号

690円

( 759円 )
10個 -

1日目

M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2PVDコーティング連続AH6225

670円

( 737円 )
10個 -

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.2PVDコーティング軽断続AH8015

670円

( 737円 )
10個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2CVDコーティング連続T9215

670円

( 737円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]0.2CVDコーティング軽断続T9225

690円

( 759円 )
10個 -

1日目

M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4PVDコーティング連続AH6225

670円

( 737円 )
10個 -

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.4PVDコーティング軽断続AH8015

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました