(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FNMG110408E-TSF-T9215
タンガロイ・FNMG-TSF・45°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・FNMG-TSF・45°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ FNMG110408E-TSF-T9215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
910円
税込単価
1,001円

『ISO-EcoTurn』シリーズに、刃先角45°のF形インサートを設定。【材...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FNMG110408E-TSF-T9215 解除

Loading...

FNMG110408E-TSF-T9215 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高経済性インサートシリーズ ISO-EcoTurn に新形状 FNMGを新たに設定!

革新的な新形状で切りくず問題を解消し、安定加工を実現

  • FNMG1104 タイプ:既存DNMG 形の55 度に対して45 度のコーナ角
  • 各コーナ角を45 度とすることで、インサートと加工物のクリアランスが拡大!
  • 大きなクリアランスによって切りくずの流れがスムーズになり、切りくずの噛み込み等の問題を解消! コーナ角の違いにより、切削抵抗(背分力)が小さくなり、びびりを抑制し、安定加工を実現!
タンガロイ・FNMG-TSF・45°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 革新的な新形状で切りくず問題を解消し、安定加工を実現

高い汎用性

  • 従来のDNMG1104 用ISO-EcoTurn 標準ホルダで使用が可能
  • 経済性に優れるISO-EcoTurn シリーズ
  • あらゆる被削材に対応可能な4材種を設定

TSF チップブレーカ

仕上げ加工において優れた切りくず処理性と低抵抗を実現。

タンガロイ・FNMG-TSF・45°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ TSF チップブレーカ-1
タンガロイ・FNMG-TSF・45°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ TSF チップブレーカ-4

材種

材種推奨被削材特長
T9215P  M  K・ 耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる
・ 鋼加工における第一推奨材種
・ 広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
T9225P・ 中~荒加工における第一推奨材種
・ 優れた耐欠損性を有する
AH8015P  M  K  S・ 耐摩耗性と耐チッピング性に優れたPVDコーティング材種
・ ステンレス鋼、耐熱鋼加工の第一推奨

性能・試験情報

切削性能

1. 倣い加工、引き上げ加工における優れた切削性能

タンガロイ・FNMG-TSF・45°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 1. 倣い加工、引き上げ加工における優れた切削性能-1
タンガロイ・FNMG-TSF・45°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 1. 倣い加工、引き上げ加工における優れた切削性能-2
(New)FNMG 形  コーナ角:45°
DNMG 形  コーナ角:55°
FNMG形は、従来形状に比べクリアランスが大きいため、倣い加工において低抵抗で優れた切りくず排出性を実現!
[P]
ホルダ : ADJNL2525M1104-A
インサート : FNMG110404E-TSF T9215
                DNMG110404E-TSF T9215
被削材 : SCM440
切削速度 : (1) Vc = 250 m/min, (2) Vc = 150 m/min
送り : (1) f = 0.3 mm/rev, (2) f = 0.25 mm/rev
切込み : (1) ap = 0.5 mm, (2) ap = 0.25 mm
加工形態 : (1)外径加工、(2)端面加工
切削油 : 乾式

2. 端面加工における優れた切りくず排出性能

タンガロイ・FNMG-TSF・45°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 2. 端面加工における優れた切りくず排出性能-1
タンガロイ・FNMG-TSF・45°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 2. 端面加工における優れた切りくず排出性能-2
(New)FNMG 形  コーナ角:45°
DNMG 形  コーナ角:55°
FNMG形は、従来形状に比べクリアランスが大きく、切りくずが流れる十分なスペースがある。このため、切りくずの流れがスムーズになり、切りくずの噛み込みが減少する。
[P]
ホルダ : ADQNL2525M1104-A
インサート : FNMG110404E-TSF T9215
                DNMG110404E-TSF T9215
被削材 : SCM440
切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.25 mm/rev
切込み : ap = 0.25 mm
加工形態 : 端面加工
切削油 : 乾式

外形図

タンガロイ・FNMG-TSF・45°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・FNMG-TSF・45°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・FNMG-TSF・45°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

注意・禁止事項

インサート交換時は、刃先位置補正(刃先オフセット) を行ってください。
Q 刃形の工具にFNMG 形インサートを取付けてヌスミ加工をする際、被削材の外径がφ50 mm 以下の場合は、敷金が被削材と干渉する可能性がありますのでご注意ください。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FNMG110408E-TSF-T9215

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
T9215

10個

910( 1,001円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

『ISO-EcoTurn』シリーズに、刃先角45°のF形インサートを設定。
【材種特長】
・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種、ねじ切り加工用第一推奨材種
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

FNMG110408E-TSF-T9215で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・FNMG-TSF・45°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番FNMG110408E-TSF-T9215のページです。
型番FNMG110408E-TSF-T9215に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・FNMG-TSF・45°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FNMG110402E-TSF-T9215
FNMG110402E-TSF-T9225
FNMG110404E-TSF-AH6225
FNMG110408E-TSF-T9225
FNMG110412E-TSF-AH6225
FNMG110412E-TSF-AH8015
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーナーR(ノーズR)
(mm)
コーティング 被削材状態 材種記号

910円

( 1,001円 )
10個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2CVDコーティング連続T9215

910円

( 1,001円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]0.2CVDコーティング軽断続T9225

990円

( 1,089円 )
10個 -

1日目

M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4PVDコーティング連続AH6225

910円

( 1,001円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]0.8CVDコーティング軽断続T9225

990円

( 1,089円 )
10個 -

1日目

M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]1.2PVDコーティング連続AH6225

910円

( 1,001円 )
10個 -

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]1.2PVDコーティング軽断続AH8015

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました