(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RCGX090700-E-TS200
タンガロイ・RCGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ センバンコウグ

タンガロイ・RCGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ RCGX090700-E-TS200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,210円
税込単価
3,531円

【材種特長】・『TS300』靭性が高く、より高い送りとより深い切込みでの加工が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RCGX090700-E-TS200 解除

Loading...

RCGX090700-E-TS200 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

信頼性の高い新 SiAlON インサート

新開発のSiAlON セラミックインサートは、優れた靭性と耐チッピング性を持ち、安定加工を実現

TS200

  • 耐摩耗性に優れ、逃げ面摩耗と境界摩耗を抑制
  • 仕上げ加工に適する
タンガロイ・RCGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ TS200

TS300

  • 靭性が高く、より高い送りとより深い切込みでの加工が可能
  • スケーリング(変質層除去)および荒加工に適する
タンガロイ・RCGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ TS300

外形図

タンガロイ・RCGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・RCGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・RCGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

加工領域(耐熱合金加工)

タンガロイ・RCGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ 加工領域(耐熱合金加工)-1
タンガロイ・RCGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ 加工領域(耐熱合金加工)-2

TS200: 高速仕上げ加工
TS300: スケーリング(変質層除去)・荒加工

型番リスト

型番
用途
切れ刃長
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCGX090700-E-TS200

仕上げ切削
09
TS200

10個

3,210( 3,531円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『TS300』靭性が高く、より高い送りとより深い切込みでの加工が可能。スケーリング(変質層除去)および荒加工に適する
・『TS200』耐摩耗性に優れ、逃げ面摩耗と境界摩耗を抑制、仕上げ加工に適する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

RCGX090700-E-TS200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・RCGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップの型番RCGX090700-E-TS200のページです。
型番RCGX090700-E-TS200に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・RCGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RCGX090700-E-TS300
RCGX090700-T1-TS200
RCGX090700-T1-TS300
RCGX120700-E-TS200
RCGX120700-E-TS300
RCGX120700-T1-TS200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
用途 切れ刃長 材種記号

3,210円

( 3,531円 )
10個 -

1日目

粗切削09TS300

3,210円

( 3,531円 )
10個 -

1日目

仕上げ切削09TS200

3,210円

( 3,531円 )
10個 -

1日目

粗切削09TS300

3,710円

( 4,081円 )
10個 -

1日目

仕上げ切削12TS200

3,710円

( 4,081円 )
10個 -

1日目

粗切削12TS300

3,710円

( 4,081円 )
10個 -

1日目

仕上げ切削12TS200

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました