(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6QS-WXGQ040302SPL-BR35F
タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップ TACミゾバイト SNG CNGヨウインサート

タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップ 6QS-WXGQ040302SPL-BR35F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,490円
税込単価
13,739円

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を200%増加、またろう付け面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

6QS-WXGQ040302SPL-BR35F 解除

Loading...

6QS-WXGQ040302SPL-BR35F の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材種特性

BXA10

タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップ 材種特性 BXA10

BXA20

タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップ 材種特性 BXA20

BR35F

タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップ 材種特性 BR35F

両面仕様ポジインサート

WavyJoint 技術をMiniForce-Turn に適用することで、強固にろう付けされた両面仕様CBN インサートを実現。

インサート形状:WXGQ0403...

両面仕様ポジインサート
6 コーナ ダブテイル仕様
タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップ 両面仕様ポジインサート
タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップ 6 コーナ ダブテイル仕様

性能・試験情報

切削性能:内径連続加工(L/D = 4)

タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップ 切削性能:内径連続加工(L/D = 4)
インサート : 6QS-WXGQ040304SPL BXA20 (MiniForce-Turn)
                2QP-CCGW060204 BXA20 (ISO)
                CCGW060204 形状 他社H20 材種 (ISO)
ホルダ : E10M-SWLXR04-D120 (MiniForce-Turn)
           E10M-SCLCR06-D120 (ISO)
被削材 : SCM420 (60HRC)
切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.1 mm/rev
切込み : ap = 0.15 mm
切削油 : 湿式

MiniForce-Turn 形状により、ISO 形状に対して約2 倍の長寿命加工を実現。

外形図

タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名機械部品ギヤ部品
インサート6QS-WXGQ040304SPL6QS-WXGQ040304SPL
材種BXA20BXA10
被削材SCM415 (60HRC)SCM420 (60HRC)
タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップ 使用事例-1タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップ 使用事例-2
切削条件切削速度 :
Vc (m/min)
9070
送り :
f (mm/rev)
0.060.03
切込み :
ap (mm)
0.0750.1
切削油乾式乾式
結果タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップ 使用事例-3
MiniForce-Turn 形状により、切れ刃強度が高いため耐欠損性に優れ、他社ISO ポジインサートよりも2.1 倍の長寿命を達成。
タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップ 使用事例-4
MiniForce-Turn はびびりが発生することなく、他社ISO ポジインサートよりも1.5 倍の長寿命を達成。

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表
ISO材種加工領域切削速度
Vc (m/min)
切込み
ap (mm)
送り
f (mm/rev)
[H]BR35F強断続50 - 1500.05 - 0.30.05 - 0.2

適用被削材

タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップ 適用被削材
タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

加工領域

加工領域に応じて最適な材種を選択可能

タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップ 加工領域
BXA10タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップ BXA10
連続~弱断続加工の第一選択材種
Vc = 230 m/min以下の加工領域に最適

BXA20タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップ BXA20
連続~強断続加工まで幅広く対応可能な汎用材種
Vc = 180 m/min以下の加工領域に最適

BR35Fタンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップ BR35F
強断続加工の第一選択材種
Vc = 150 m/min以下の加工領域に最適

BXM10
連続~弱断続加工の補助材種
Vc = 300 m/min程度の高速加工に最適

BXM20
連続~強断続加工まで幅広く対応可能な補助材種
Vc = 200 m/min程度の高速加工に最適

適用範囲

焼入れ鋼内径加工

タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップ 適用範囲

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6QS-WXGQ040302SPL-BR35F

0.2
断続
BR35F

2個

12,490( 13,739円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を200%増加、またろう付け面積も約160%増加させたCBNインサート。
【特長】
・『BR35F』は耐欠損性と耐剥離性に優れる強断続加工の第一選択材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

6QS-WXGQ040302SPL-BR35Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップの型番6QS-WXGQ040302SPL-BR35Fのページです。
型番6QS-WXGQ040302SPL-BR35Fに関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・CBN・6QS-WXGQ・六角形・特殊・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6QS-WXGQ040302SPL-BXA10
6QS-WXGQ040302SPL-BXA20
6QS-WXGQ040302SPR-BR35F
6QS-WXGQ040302SPR-BXA10
6QS-WXGQ040302SPR-BXA20
6QS-WXGQ040304SPL-BR35F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
勝手 被削材状態 材種記号

13,460円

( 14,806円 )
2個 -

1日目

0.2連続BXA10

13,460円

( 14,806円 )
2個 -

1日目

0.2連続BXA20

12,490円

( 13,739円 )
2個 -

1日目

0.2断続BR35F

13,460円

( 14,806円 )
2個 -

1日目

0.2連続BXA10

13,460円

( 14,806円 )
2個 -

1日目

0.2連続BXA20

12,490円

( 13,739円 )
2個 -

1日目

0.4断続BR35F

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました