(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・SNMG-PM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SNMG-PM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
940円 ~ 1,030円
税込価格
1,034円 ~ 1,133円

【材種特長】・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・SNMG-PM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

PM

タンガロイ・SNMG-PM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ PM
最適な切れ刃形状及びブレーカ形状により、幅広い切りくず処理性領域を実現。
耐クレータ損傷性も大幅に向上することが可能な高汎用性ブレーカ。

外形図

タンガロイ・SNMG-PM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・SNMG-PM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・SNMG-PM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

切削領域

タンガロイ・SNMG-PM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ(HRA)抗折力(GPa)主構成厚さ(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T92151490.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.6892.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
AH8015

10個

1,020( 1,122円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
T9225

10個

940( 1,034円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
AH8015

10個

1,020( 1,122円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
T9225

10個

940( 1,034円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
軽断続
AH8015

10個

1,020( 1,122円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
T9225

10個

940( 1,034円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.6
PVDコーティング
軽断続
AH8015

10個

1,020( 1,122円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.6
CVDコーティング
軽断続
T9225

10個

940( 1,034円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種、ねじ切り加工用第一推奨材種
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SNMG-PM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました