(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペシャルワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPW-03W
スペシャルワゴン ワゴン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,702円
税込単価
21,672円

【特長】・強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン・銀イオン配合による抗...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    500
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    810
  • 色:
    ホワイト
  • キャスター:
    50Φナイロンウレタン車(スチール金具)
  • 均等耐荷重(kg):
    100
  • 仕様:
    2重折曲げWヘミング構造
  • 棚板高さ:
    35mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SPW-03W 解除

Loading...

 
カタログを表示

SPW-03W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
段数(段)
引出し(付・無)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPW-03W

3
-
4549347230207
13

1個

19,702( 21,672円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン
・銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペシャルワゴンの型番SPW-03Wのページです。
型番SPW-03Wに関する仕様情報を記載しております。

スペシャルワゴンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SPW-04W
SPW-11W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
段数
(段)
引出し(付・無) JANコード 質量
(kg)

22,586円

( 24,845円 )
1個 あり

3日目

4-454934723021416

36,473円

( 40,120円 )
1個 -

3日目

-454934723022122

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました