(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーワゴン(ハンドブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EMR-150HBNUI
スーパーワゴン(ハンドブレーキ付) ワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,388円
税込単価
52,127円

ハンドルから手を離すと確実にロックしますので簡単・安心・安全です。

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 中棚:
    50mmピッチで段替え可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EMR-150HBNUI 解除

Loading...

 
カタログを表示

EMR-150HBNUI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
キャスター
均等耐荷重(kg)
JANコード
棚板厚
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMR-150HBNUI

600
400
アイボリー
75Φナイロンウレタン車(自在2・固定2)
150
4549347230320
0.8mm
19

1個

47,388( 52,127円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドルから手を離すと確実にロックしますので簡単・安心・安全です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーワゴン(ハンドブレーキ付)の型番EMR-150HBNUIのページです。
型番EMR-150HBNUIに関する仕様情報を記載しております。

スーパーワゴン(ハンドブレーキ付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EGR-600HB
EGR-600HBNUI
EKR-200HB
EMR-150HB
ESR-600HBI
ESR-600HBNU
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
キャスター 均等耐荷重
(kg)
JANコード 棚板厚 質量
(kg)

76,750円

( 84,425円 )
1個 あり

3日目

900600グリーン125Φゴム車(自在2・固定2)30045493472302761.2mm40

79,752円

( 87,727円 )
1個 あり

3日目

900600アイボリー125Φナイロンウレタン車(自在2・固定2)30045493472303681.2mm40

48,014円

( 52,815円 )
1個 あり

3日目

750500グリーン100Φゴム車(自在2・固定2)20045493472302521.0mm26

44,106円

( 48,517円 )
1個 あり

3日目

600400グリーン75Φゴム車(自在2・固定2)15045493472302380.8mm19

80,719円

( 88,791円 )
1個 あり

3日目

1000650アイボリー125Φゴム車(自在2・固定2)35045493472303751.2mm46

83,808円

( 92,189円 )
1個 あり

3日目

1000650グリーン125Φナイロンウレタン車(自在2・固定2)35045493472303061.2mm46

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました