(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナラックケース SCRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCR-18MI
コンテナラックケース SCRシリーズ コンテナラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
94,787円
税込単価
104,266円

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SCR-18MI 解除

Loading...

 
カタログを表示

SCR-18MI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
セット内容(付属品)
詳細タイプ
棚段数(段)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCR-18MI

1800
本体:アイボリー、ボックス:アイボリー
ボックス(Z-1N):66ヶ、棚板:10枚
-
11
4549347310237
56

1個

94,787( 104,266円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナラックケース SCRシリーズの型番SCR-18MIのページです。
型番SCR-18MIに関する仕様情報を記載しております。

コンテナラックケース SCRシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCR-18MLGI
SCR-9LDI
SCR-9LDLGI
SCR-9LI
SCR-9LLGI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ(mm) セット内容(付属品) 詳細タイプ 棚段数
(段)
JANコード 質量
(kg)

94,787円

( 104,266円 )
1個 あり

3日目

1800本体:アイボリー、ボックス:ライトグレーボックス(Z-1N):66ヶ、棚板:10枚-11454934731024456

97,508円

( 107,259円 )
1個 あり

3日目

900本体:アイボリー、ボックス:アイボリーボックス(Z-1N):36ヶ、棚板:5枚扉付6454934731021342

97,508円

( 107,259円 )
1個 あり

3日目

900本体:アイボリー、ボックス:ライトグレーボックス(Z-1N):36ヶ、棚板:5枚扉付6454934731022042

57,155円

( 62,871円 )
1個 あり

3日目

900本体:アイボリー、ボックス:アイボリーボックス(Z-1N):36ヶ、棚板:5枚-6454934731019033

57,155円

( 62,871円 )
1個 あり

3日目

900本体:アイボリー、ボックス:ライトグレーボックス(Z-1N):36ヶ、棚板:5枚-6454934731020633

コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました