(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナラックケース(パーツボックス・扉付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンテナラックケース(パーツボックス・扉付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
172,758円
税込価格
190,034円

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラック
  • 間口(mm):
    852
  • 奥行(mm):
    320
  • 高さ(mm):
    1800
  • 本体/オプション:
    本体
  • セット内容(付属品):
    ボックス(Z-1N):66ヶ、棚板:10枚
  • 棚段数(段):
    11
  • 質量(kg):
    69

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体:アイボリー、ボックス:アイボリー
4549347310251

1個

172,758( 190,034円 )

3日目

本体:アイボリー、ボックス:ライトグレー
4549347310268

1個

172,758( 190,034円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナラックケース(パーツボックス・扉付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました