(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SCVキャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCV-951DW
SCVキャビネット キャビネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
111,832円
税込単価
123,015円

【特長】・モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットです・耐震対策も万全です...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    700
  • 奥行(mm):
    480
  • 高さ(mm):
    900
  • 均等耐荷重(引出一段当り)(kg):
    70
  • 仕様:
    オールロック機構
  • 特長:
    ラッチ機構
  • 耐震構造:
    2重安全装置内蔵

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SCV-951DW 解除

Loading...

 
カタログを表示

SCV-951DW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大積載量(kg/台)
引出段数(段)
JANコード
引出し
引出内寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCV-951DW

軽量(~500)
ダークグレー×パールホワイト
5
4549347354866
H80×3個、H240×2個
H80:W612×D372×H62mm、H240:W612×D372×H222mm

1個

111,832( 123,015円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットです
・耐震対策も万全です
・耐震構造:2重安全装置内蔵
・オールロック機構
・ラッチ機構

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCVキャビネットの型番SCV-951DWのページです。
型番SCV-951DWに関する仕様情報を記載しております。

SCVキャビネットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCV-951D
SCV-961W
SCV-961WD
SCV-971W
SCV-971WD
SCV-972D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大積載量
(kg/台)
引出段数
(段)
JANコード 引出し 引出内寸法

111,832円

( 123,015円 )
1個 あり

9日目

軽量(~500)ダークグレー54549347354767H80×3個、H240×2個H80:W612×D372×H62mm、H240:W612×D372×H222mm

122,300円

( 134,530円 )
1個 あり

9日目

軽量(~500)パールホワイト64549347354729H80×4個、H160×1個、H240×1個H80:W612×D372×H62mm、H160:W612×D372×H142mm、H240:W612×D372×H222mm

122,300円

( 134,530円 )
1個 あり

9日目

軽量(~500)パールホワイト×ダークグレー64549347354828H80×4個、H160×1個、H240×1個H80:W612×D372×H62mm、H160:W612×D372×H142mm、H240:W612×D372×H222mm

132,751円

( 146,026円 )
1個 あり

9日目

軽量(~500)パールホワイト74549347354736H80×5個、H160×2個H80:W612×D372×H62mm、H160:W612×D372×H142mm

132,751円

( 146,026円 )
1個 あり

9日目

軽量(~500)パールホワイト×ダークグレー74549347354835H80×5個、H160×2個H80:W612×D372×H62mm、H160:W612×D372×H142mm

131,792円

( 144,971円 )
1個 あり

9日目

軽量(~500)ダークグレー74549347354798H80×6個、H240×1個H80:W612×D372×H62mm、H240:W612×D372×H222mm

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました