(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファンドリーフック(ピンタイプ) X-046シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:X-046-20
ファンドリーフック(ピンタイプ) X-046シリーズ フック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,643円
税込単価
48,007円

【特長】・口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です【用途】・玉掛...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    合金鋼
  • タイプ:
    ピンタイプ

型番

X-046-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

X-046-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
適合チェーン線径(mm)
寸法(mm)A
寸法(mm)H
寸法(mm)K
寸法(mm)P
寸法(mm)T
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

X-046-20

12.8
20
24
59
279
116
57
4713037059182
11200.0
249-8961

1個

43,643( 48,007円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です
【用途】
・玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
【商品仕様】
・材質:合金鋼
・安全率:4:1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファンドリーフック(ピンタイプ) X-046シリーズの型番X-046-20のページです。
型番X-046-20に関する仕様情報を記載しております。

ファンドリーフック(ピンタイプ) X-046シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
X-046-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
適合チェーン線径(mm) 寸法(mm)A 寸法(mm)H 寸法(mm)K 寸法(mm)P 寸法(mm)T JANコード 質量(g) トラスココード

18,584円

( 20,442円 )
1個 あり

1日目

81618462161014147130370591756400.0249-8958

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました