(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイポイント(ステンレス製) 8-S291シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイポイント(ステンレス製) 8-S291シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,017円
税込単価
25,319円

【特長】・腐食に強いステンレス鋼のため、石油化学産業、食品加工、クリーンルーム...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

8-S291-020 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ボルトサイズ
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)C
寸法(mm)D
寸法(mm)F
寸法(mm)G
寸法(mm)H
寸法(mm)W
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-S291-020

縦吊り:2.88/90°、横吊り:1.6
M20×30
60
40
16
15
44
37
7
70
4713436280989
600.0
250-0495

1個

23,017( 25,319円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腐食に強いステンレス鋼のため、石油化学産業、食品加工、クリーンルームなどでの使用に最適です
・軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは不可能であった横吊り作業や引き起こし作業が可能です
【用途】
・石油化学産業、食品加工、クリーンルームなどでの装置や部材の移動、搬入、設置に
【材質】
・ステンレス鋼

(i)ご注意

  • ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイポイント(ステンレス製) 8-S291シリーズの型番8-S291-020のページです。
型番8-S291-020に関する仕様情報を記載しております。

アイポイント(ステンレス製) 8-S291シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8-S291-005
8-S291-010
8-S291-025
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
ボルトサイズ 寸法(mm)A 寸法(mm)B 寸法(mm)C 寸法(mm)D 寸法(mm)F 寸法(mm)G 寸法(mm)H 寸法(mm)W JANコード 質量(g) トラスココード

14,924円

( 16,416円 )
1個 あり

1日目

縦吊り:0.96/90°、横吊り:0.4M12×184530101133295524713436280965200.0250-0496

17,428円

( 19,171円 )
1個 あり

1日目

縦吊り:1.92/90°、横吊り:0.8M16×245235141335335614713436280972300.0250-0497

29,571円

( 32,528円 )
1個 あり

2日目

縦吊り:4.16/90°、横吊り:2M24×36724919185246108447134362848641000.0250-0498

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました