(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イエローポイント リフティングポイント 8-211シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8-211-050
イエローポイント リフティングポイント 8-211シリーズ アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,857円
税込単価
28,443円

【特長】・取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

8-211-050 解除

Loading...

 
カタログを表示

8-211-050 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ボルトサイズ
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)C
寸法(mm)D
寸法(mm)F
寸法(mm)G
寸法(mm)H
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-211-050

縦吊り:4/90°、横吊り:4
M30×3.5×48
60
65
81
23
170
99
62
4713037052978
3100.0
248-3991

1個

25,857( 28,443円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します
・JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です
【用途】
・重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に
・大型金型の移動、反転作業に
・大型コンクリート製品の移動、設置作業に
【材質】
・合金鋼

(i)ご注意

  • ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イエローポイント リフティングポイント 8-211シリーズの型番8-211-050のページです。
型番8-211-050に関する仕様情報を記載しております。

イエローポイント リフティングポイント 8-211シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8-211-025
8-211-040
8-211-042
8-211-070
8-211-080
8-211-100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
ボルトサイズ 寸法(mm)A 寸法(mm)B 寸法(mm)C 寸法(mm)D 寸法(mm)F 寸法(mm)G 寸法(mm)H JANコード 質量(g) トラスココード

12,616円

( 13,878円 )
1個 あり

1日目

縦吊り:2/90°、横吊り:2M20×2.5×3050545717140824447130370529161300.0248-3982

12,879円

( 14,167円 )
1個 あり

1日目

縦吊り:3.2/90°、横吊り:3.2M24×3×3650545917140824447130370529301400.0248-3987

25,189円

( 27,708円 )
1個 あり

1日目

縦吊り:3.2/90°、横吊り:3.2M27×3×3860657923170996247130370529542800.0248-3981

26,813円

( 29,494円 )
1個 あり

2日目

縦吊り:5.6/90°、横吊り:5.6M36×4×5460658823178996547130370529923300.0248-3984

49,792円

( 54,771円 )
1個 -

1日目

縦吊り:6.4/90°、横吊り:6.4M36×4×627785101272251247847130370530125800.0248-3989

57,585円

( 63,344円 )
1個 -

1日目

縦吊り:8/90°、横吊り:8M42×4.5×727785104272251247847130370530366300.0248-3979

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました