(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーン長さ調節フック(アイタイプ) X-079シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェーン長さ調節フック(アイタイプ) X-079シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,282円 ~ 26,280円  特別価格 
税込価格
11,310円 ~ 28,908円  特別価格 

【特長】・チェーンをフックに引っ掛けるだけでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
適合チェーン線径(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)D
寸法(mm)F
寸法(mm)K
寸法(mm)L
寸法(mm)P
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3200
10
4713037067873
1000
249-8964
12
31
14
40
125
163
15

1個

10,282( 11,310円 )

1日目

5400
13
4713037067880
2200
249-8966
16
37
18
51
158
208
20

1個

18,025円

15,840

( 17,424円 )

1日目

8000
16
4713037067897
4400
249-8963
19
48
24
64
202
264
21

1個

26,280円

23,189

( 25,508円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンをフックに引っ掛けるだけでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です
【用途】
・チェーン長さの調節に

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン長さ調節フック(アイタイプ) X-079シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました