(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック付きベルトスリング 2本吊り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G35-2P15
フック付きベルトスリング 2本吊り ベルトスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,015円
税込単価
20,917円

【特長】・ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。・吊り具...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトスリング
  • ベルト厚み(mm):
    8
  • 詳細タイプ:
    2本吊ベルトスリング
  • 材質1:
    ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)
  • 材質2:
    リンク:特殊合金鋼
  • フック色:
    オレンジ
  • 材質3:
    フック:特殊合金鋼
  • セット内容:
    ベルトスリング×2本、フック(外れ止め付き)×2個、アロイメインリンク1個(組み付け済)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 必ず吊角度毎の使用荷重以下でご使用ください。使用荷重は2点均等吊時の使用荷重です。1点吊で使用する場合は荷重を1/2に減らしてご使用ください。
  • フック・リングの寸法をご確認いただき、対象物に取り付け可能かご確認ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 耐化学薬品用ではありません。

型番

G35-2P15 解除

Loading...

 
カタログを表示

G35-2P15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大使用荷重(t)
ベルト幅(mm)
全長(m)
アイ部長さ(mm)
縫製部長さ(mm)
アイ部幅(mm)
アイ部厚さ(mm)
基本使用荷重(t)
リーチ(m)
アロイメインリンク寸法(mm)A
アロイメインリンク寸法(mm)B
アロイメインリンク寸法(mm)C
アロイメインリンク寸法(mm)D
重量フック寸法(mm)A
重量フック寸法(mm)A’
重量フック寸法(mm)C
重量フック寸法(mm)D
重量フック寸法(mm)E
重量フック寸法(mm)E’
重量フック寸法(mm)F
重量フック寸法(mm)G
重量フック寸法(mm)H
重量フック寸法(mm)I
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G35-2P15

2
35
1.5
125
220
23
13
吊り角度60°時 1.72
1.5
125
65
13
17
108
147
25
13
32
25
40
44
20
26
-
4550414222391
2760.0

1個

19,015( 20,917円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。
・吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。
・楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
【用途】
・建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。
・金型、アイボルト取付品などの運搬に。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 必ず吊角度毎の使用荷重以下でご使用ください。使用荷重は2点均等吊時の使用荷重です。1点吊で使用する場合は荷重を1/2に減らしてご使用ください。
  • フック・リングの寸法をご確認いただき、対象物に取り付け可能かご確認ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 耐化学薬品用ではありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック付きベルトスリング 2本吊りの型番G35-2P15のページです。
型番G35-2P15に関する仕様情報を記載しております。

フック付きベルトスリング 2本吊りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
G25-2P15
G25-2P20
G35-2P10
G35-2P20
G50-2P10
G50-2P15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大使用荷重
(t)
ベルト幅
(mm)
全長
(m)
アイ部長さ(mm) 縫製部長さ(mm) アイ部幅(mm) アイ部厚さ(mm) 基本使用荷重(t) リーチ(m) アロイメインリンク寸法(mm)A アロイメインリンク寸法(mm)B アロイメインリンク寸法(mm)C アロイメインリンク寸法(mm)D 重量フック寸法(mm)A 重量フック寸法(mm)A’ 重量フック寸法(mm)C 重量フック寸法(mm)D 重量フック寸法(mm)E 重量フック寸法(mm)E’ 重量フック寸法(mm)F 重量フック寸法(mm)G 重量フック寸法(mm)H 重量フック寸法(mm)I トラスココード JANコード 質量(g)

14,365円

( 15,802円 )
1個 あり

4日目

1251.585200309吊り角度60°時 0.861.511060913931252210262034371622-45504142223601630.0

15,428円

( 16,971円 )
1個 あり

2日目

125285200309吊り角度60°時 0.86211060913931252210262034371622-45504142223771770.0

17,505円

( 19,256円 )
1個 あり

2日目

23511252202313吊り角度60°時 1.7211256513171081472513322540442026-45504142223842540.0

16,139円

( 17,753円 )
1個 あり

2日目

23521251902313221256513171081472513322540442026258-033045504142224073000.0

23,545円

( 25,900円 )
1個 あり

1日目

35011251903013311457517211351853516362945512633258-032545504142224144830.0

25,091円

( 27,600円 )
1個 あり

1日目

3501.5125190301331.51457517211351853516362945512633258-032145504142224215130.0

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました