(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グラブフック GGAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グラブフック GGAシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,230円
税込単価
31,053円

【特長】・クレビス型のグラブフックです【用途】・長さ調整、バスケット吊りに【材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    特殊合金鋼

型番

GGA-20-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
寸法 L(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
適合チェーン線径(mm)
寸法(mm)B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GGA-20-10

12.8
147
250-7773
4545880112062
7000.0
20
26

1個

28,230( 31,053円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クレビス型のグラブフックです
【用途】
・長さ調整、バスケット吊りに
【材質】
・特殊合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラブフック GGAシリーズの型番GGA-20-10のページです。
型番GGA-20-10に関する仕様情報を記載しております。

グラブフック GGAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GGA-13-10
GGA-16-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
寸法 L
(mm)
トラスココード JANコード 質量(g) 適合チェーン線径(mm) 寸法(mm)B

14,521円

( 15,973円 )
1個 あり

1日目

5.297250-777245458801120481700.01316

15,908円

( 17,499円 )
1個 あり

1日目

8113250-777445458801120553100.01620

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました