(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M12 FUEL マルチツール

M12 FUEL マルチツール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,084円
税込単価
38,592円

【特長】・高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型切断機
  • 電圧(V):
    12
  • 振り子振動角度(度):
    左右:1.95
  • JANコード:
    4573582680268
  • 質量(g):
    1050.0
  • トラスココード:
    362-9260
  • 本体寸法(mm):
    285×58.2×95.8
  • 振り子振動数(min[[の-1乗]]):
    10000-20000

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番

M12 FMT-0X0 JP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M12 FMT-0X0 JP

1個

35,084( 38,592円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
・部材に合わせて10000~20000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付きです
・安全に作業ができる低振動、高性能設計です
・左右1.95°の振動角度で高速切断を実現します
・REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現します
・様々な非純正アクセサリーも取付可能なユニバーサルマウントです
・180°照射LEDで作業スペースを明るく照らします
・デプスゲージ、集塵アダプターはじめ多彩なアクセサリーで様々な作業に幅広く対応です
【用途】
・切断、切り抜き、際どり、研磨、剥離など様々な作業に。

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

商品情報

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
M12 FMT-0X0 JP使用可能電池パック:M12B2 JP、M12B3 JP、M12B4 JP、M12B6 JP
使用可能充電器:C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
振り子振動角度(度):左右:1.95
電圧(V):12 
振動数(min-1):10000-20000 
設定速度:12
1.05kg中国

M12 FMT-0X0 JPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

M12 FUEL マルチツールの型番M12 FMT-0X0 JPのページです。
型番M12 FMT-0X0 JPに関する仕様情報を記載しております。

M12 FUEL マルチツールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました