(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(12V)

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(12V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,622円
税込単価
67,784円

【特長】・軽量でコンパクトなボディに最大逆転トルク399Nmを搭載しています。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    339
  • 電圧(V):
    12
  • 差し込み角(mm):
    12.7
  • 無負荷回転数高速(min-1):
    0~2700
  • 無負荷回転数低速(min-1):
    0~1200
  • 最大打撃数高速(min-1):
    3200
  • 最大打撃数低速(min-1):
    1100

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

M12 FIWF12-602C JP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
無負荷回転数(min-1)
最大打撃数(min-1)
付属品
JANコード
質量(g)
トラスココード
本体寸法(mm)
容量(Ah)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M12 FIWF12-602C JP

0~2700
0~3200
4573582680282
2200.0
261-6727
180×123×60
2~6

1個

61,622( 67,784円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でコンパクトなボディに最大逆転トルク399Nmを搭載しています。
・車両のエンジン、ブレーキ、タイヤ周りのほぼすべてのボルトの締緩作業をこの1台でできます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

M12 FIWF12-602C JPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(12V)の型番M12 FIWF12-602C JPのページです。
型番M12 FIWF12-602C JPに関する仕様情報を記載しております。

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(12V)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました