(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 1627Nm

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 1627Nm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,724円
税込単価
57,996円

【特長】・1627Nmの締め付けトルク、2032Nmの緩めトルク、コードレスの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    1627
  • 電圧(V):
    18
  • 差し込み角(mm):
    19.05
  • 無負荷回転数高速(min-1):
    0~1800
  • 無負荷回転数低速(min-1):
    0~300
  • 最大打撃数高速(min-1):
    2400
  • 最大打撃数低速(min-1):
    850

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

M18 ONEFHIWF34-0X0 JP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
無負荷回転数(min-1)
最大打撃数(min-1)
付属品
JANコード
質量(g)
トラスココード
本体寸法(mm)
容量(Ah)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M18 ONEFHIWF34-0X0 JP

0~800
1850
本体のみ
4573592030077
2800.0
257-7063
-
-

1個

52,724( 57,996円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1627Nmの締め付けトルク、2032Nmの緩めトルク、コードレスの作業効率で、空圧とコード付きインパクトレンチを置き換える性能です。
【用途】
・ボルト全般用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

M18 ONEFHIWF34-0X0 JPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 1627Nmの型番M18 ONEFHIWF34-0X0 JPのページです。
型番M18 ONEFHIWF34-0X0 JPに関する仕様情報を記載しております。

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 1627Nmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M18 ONEFHIWF34-502X JP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
無負荷回転数
(min-1)
最大打撃数
(min-1)
付属品 JANコード 質量(g) トラスココード 本体寸法(mm) 容量(Ah)

89,400円

( 98,340円 )
1個 あり

2日目

0~18000~240045735920304804900.0257-7064225×213×782~12

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました