(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルウォーキー ミルウォーキー 六角軸コードレスハンマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ミルウォーキー ミルウォーキー 六角軸コードレスハンマー

通常単価(税別)
370,440円
税込単価
407,484円

【特長】・設置場所を選ばず、空圧やコード式を圧倒的に上回る作業開始スピードが、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ハンマードリル
  • 電圧(V):
    72
  • シャンク形状:
    六角軸シャンク
  • 最大打撃数(min-1):
    1300
  • 本体寸法(mm):
    840×650×295
  • JANコード:
    4573592020023
  • 質量(g):
    24800.0
  • トラスココード:
    255-3688
  • シャンク形状:
    六角軸
  • 打撃エネルギーJoule(ジュール):
    64

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番

MXF DH2528H-0G0 JP 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ充電ハンマードリル電圧(V)72
シャンク形状六角軸シャンク最大打撃数(min-1)1300
本体寸法(mm)840×650×295JANコード4573592020023
質量(g)24800.0トラスココード255-3688
シャンク形状六角軸打撃エネルギーJoule(ジュール)64

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MXF DH2528H-0G0 JP

1個

370,440( 407,484円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置場所を選ばず、空圧やコード式を圧倒的に上回る作業開始スピードが、作業効率を大幅に向上させます
・同クラス最小レベルの振動3軸合成値を兼ね備えた、コードレスハンマードリルです
・エンジン工具を電動・コードレス化することで使用時のCO2排出量を削減できる効果が見込めます
【用途】
・コンクリート用

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー ミルウォーキー 六角軸コードレスハンマーの型番MXF DH2528H-0G0 JPのページです。
型番MXF DH2528H-0G0 JPに関する仕様情報を記載しております。

ミルウォーキー ミルウォーキー 六角軸コードレスハンマーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト