(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルウォーキー 充電サイレントインパクトドライバー(18V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M18 FQID-502X JP
ミルウォーキー 充電サイレントインパクトドライバー(18V) サイレントインパクトドライバーセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,198円
税込単価
71,718円

【特長】・瞬間最大トルクを長く持続できることで、作業効率が大幅にアップします。...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    50
  • 充電式:
  • 打撃数(min[[の-1乗]])強:
    0~4000
  • 打撃数(min[[の-1乗]])弱:
    0~1800
  • 打撃数(min[[の-1乗]])中:
    0~2900
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強:
    0~3000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱:
    0~900
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])中:
    0~2100
  • 本体寸法(mm):
    135×190×58
  • 最大締付トルク(N・m)強:
    50

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

M18 FQID-502X JP 解除

Loading...

 
カタログを表示

M18 FQID-502X JP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
販売セット内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M18 FQID-502X JP

3100.0
本体/ケース/バッテリー/充電器
4573592030367
257-7044

1個

65,198( 71,718円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・瞬間最大トルクを長く持続できることで、作業効率が大幅にアップします。
・標準的なインパクトドライバーよりも50%低い騒音で作業が可能になりました(メーカー調べ)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー 充電サイレントインパクトドライバー(18V)の型番M18 FQID-502X JPのページです。
型番M18 FQID-502X JPに関する仕様情報を記載しております。

ミルウォーキー 充電サイレントインパクトドライバー(18V)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M18 FQID-0X0 JP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
販売セット内容 JANコード トラスココード

28,224円

( 31,046円 )
1個 あり

1日目

1000本体のみ4573592030015257-7043

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました