(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M12 FIR38-0 JP
ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)本体のみ インチラチェットレンチ

ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)本体のみ M12 FIR38-0 JP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,264円
税込単価
28,890円

【特長】・充電式のラチェットレンチです。【用途】・整備士、車両全般の整備に。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電池パック・充電器は別売です。

型番

M12 FIR38-0 JP 解除

Loading...

M12 FIR38-0 JP の仕様・寸法情報

型番
最大締付トルク(N・m)
差し込み角(mm)
無負荷回転数(min-1)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M12 FIR38-0 JP

75
9.52
0~200
4573582680060
1200.0
257-7049

1個

26,264( 28,890円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式のラチェットレンチです。
【用途】
・整備士、車両全般の整備に。
・ボルト全般

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電池パック・充電器は別売です。

カタログ

 

M12 FIR38-0 JPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)本体のみの型番M12 FIR38-0 JPのページです。
型番M12 FIR38-0 JPに関する仕様情報を記載しております。

ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)本体のみのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M12 FIR12-0 JP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大締付トルク
(N・m)
差し込み角
(mm)
無負荷回転数
(min-1)
JANコード 質量(g) トラスココード

27,244円

( 29,968円 )
1個 あり

4日目

8112.70~17545735826800771300.0257-7048

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました