(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルウォーキー M18 44mm 油圧カッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ミルウォーキー M18 44mm 油圧カッター

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
292,040円 264,997円
税込単価
321,244円 291,497円

【特長】・最大45mm(1590 Falcon)ACSR、および12.7mm(...

詳細情報を確認する

  • 工具種類:
    電線剥き工具
  • 全長(mm):
    525
  • 高さ(mm):
    295
  • 切断速度(秒):
    7.7
  • 切断能力(mm):
    Φ44
  • 電圧(V):
    18
  • JANコード:
    4573592030190
  • 質量(g):
    5300.0
  • トラスココード:
    257-7077

型番

M18 HCC45-0C JP 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

工具種類電線剥き工具全長(mm)525
高さ(mm)295切断速度(秒)7.7
切断能力(mm)Φ44電圧(V)18
JANコード4573592030190質量(g)5300.0
トラスココード257-7077 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M18 HCC45-0C JP

1個

292,040円

264,997

( 291,497円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大45mm(1590 Falcon)ACSR、および12.7mm(1/2)EHSガイワイヤーを切断可能
・2本の指で開閉することができ、クラス3グローブで作業を円滑に進めることが可能なジョーデザインを採用
・ワイヤーが自動的にジョーを閉じるため、ハンズフリーで簡単にミッドスパン切断が可能、最高の操作性を実現
・最速のトランスミッションワイヤー切断を可能にするパワフルな9T油圧ポンプ搭載
・完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINKエレクトロニクス、REDLITHIUM-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー M18 44mm 油圧カッターの型番M18 HCC45-0C JPのページです。
型番M18 HCC45-0C JPに関する仕様情報を記載しております。

ミルウォーキー M18 44mm 油圧カッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト