(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CXMU-TS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CXMU-TS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
920円
税込価格
1,012円

【材種特長】・『AH725』優れた耐欠損性を有する汎用PVD材種・『AH801...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定24件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TS チップブレーカ

  • 中切削~仕上げ加工の第一推奨
  • 優れた切りくず処理性
  • 小物部品加工において優れた性能を発揮
タンガロイ・CXMU-TS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ TS チップブレーカ-1
タンガロイ・CXMU-TS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ TS チップブレーカ-2

コーナ半径 (RE) = 0.4

材種

材種推奨被削材特長
T9215P  M  K・ 耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる
・ 鋼加工における第一推奨材種
・ 広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
T9225P・ 中~荒加工における第一推奨材種
・ 優れた耐欠損性を有する
AH8015P  M  K  S・ 耐摩耗性と耐チッピング性に優れたPVDコーティング材種
・ ステンレス鋼、耐熱鋼加工の第一推奨
AH725P  M  K・ 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用PVDコーティング材種
・ 幅広い被削材の加工に対応

性能・試験情報

切りくず処理性

タンガロイ・CXMU-TS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 切りくず処理性-1
タンガロイ・CXMU-TS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 切りくず処理性-2
被削材 : S45C
インサート : CXMU060304L-TS T9215
ホルダ : A12M-SCLXR06-D140
切削速度 : Vc = 150 m/min
加工深さ : H = 36 mm (L/D = 3)
切削油 : 水溶性 / 内部給油
被削材 : SUS304
インサート : CXMU060304L-TS AH8015
ホルダ : A12M-SCLXR06-D140
切削速度 : Vc = 80 m/min
加工深さ : H = 36 mm (L/D = 3)
切削油 : 水溶性 / 内部給油

切削性能

低抵抗と高剛性ホルダで、びびりを抑制

被削材 : S45C
インサート : CXMU060304L-TS AH725
ホルダ : A12M-SCLXR06-D140
切削速度 : Vc = 150 m/min
ホルダ突出し量 : 36 mm (L/D = 3)
切削油 : 水溶性 / 内部給油

タンガロイ・CXMU-TS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 切削性能

外形図

タンガロイ・CXMU-TS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

選定サポート情報

推奨切削条件

内径切削

タンガロイ・CXMU-TS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・CXMU-TS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PVDコーティング
連続
AH725

10個

920( 1,012円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
AH8015

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
CVDコーティング
連続
T9215

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
CVDコーティング
軽断続
T9225

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PVDコーティング
連続
AH725

10個

920( 1,012円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
AH8015

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
CVDコーティング
連続
T9215

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
CVDコーティング
軽断続
T9225

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
AH725

10個

920( 1,012円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
AH8015

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
T9215

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
T9225

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
AH725

10個

920( 1,012円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
AH8015

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
T9215

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
T9225

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
AH725

10個

920( 1,012円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
AH8015

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
T9215

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
T9225

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
AH725

10個

920( 1,012円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
AH8015

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
T9215

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
T9225

10個

920( 1,012円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH725』優れた耐欠損性を有する汎用PVD材種
・『AH8015』耐摩耗性と耐チッピング性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CXMU-TS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました