(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・WXGU-JS・80°六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・WXGU-JS・80°六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,280円
税込価格
1,408円

【材種特長】・『SH725』高い耐摩耗性を発揮、鋼・ステンレス鋼加工用材種

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

(New)JSブレーカの特長

  • 幅広い加工領域まで優れた切りくず処理性を発揮する3 次元ブレーカ
  • 大きなインクリネーションにより、切削抵抗を低減
  • 優れた刃立ち性により、良好な加工面が得られる

※ 勝手付インサートのため端面および内径加工での最大切込み量は1 mm まで推奨

タンガロイ・WXGU-JS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ (New)JSブレーカの特長

DXGU0703...-JS

JS チップブレーカ

タンガロイ・WXGU-JS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ JS チップブレーカ-1

WXGU0403・・

タンガロイ・WXGU-JS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ JS チップブレーカ-2

DXGU0703・・

タンガロイ・WXGU-JS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ JS チップブレーカ-3

VXGU0903・・

P  M

  • 仕上げ~中切削までの切りくず処理性に優れた汎用型チップブレーカ
  • 小物部品加工用第一推奨

SH725  P  M  K

  • 切れ味に優れるシャープエッジに最適なPVDコーティング材種
  • 小物部品加工に対応

推奨切削条件

推奨切削条件表

外径切削

タンガロイ・WXGU-JS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外径切削推奨切削条件表

内径切削

タンガロイ・WXGU-JS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ 内径切削推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・WXGU-JS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1

10個

1,280( 1,408円 )

1日目

0.2

10個

1,280( 1,408円 )

1日目

0.4

10個

1,280( 1,408円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『SH725』高い耐摩耗性を発揮、鋼・ステンレス鋼加工用材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・WXGU-JS・80°六角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました