(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4QS-VNGA160404-H-BXA20
タンガロイ・CBN・4QS-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・CBN・4QS-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 4QS-VNGA160404-H-BXA20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,390円
税込単価
11,429円

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を200%増加、またろう付け面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

4QS-VNGA160404-H-BXA20 解除

Loading...

4QS-VNGA160404-H-BXA20 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

焼入れ鋼加工で驚異的な信頼性と長寿命を獲得

  • 焼入れ鋼の低速~中切削速度での加工に最適
  • 連続から、強断続加工まで幅広い領域に対応
タンガロイ・CBN・4QS-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 焼入れ鋼加工で驚異的な信頼性と長寿命を獲得

従来のコーテッドCBN に比べ2 倍以上の厚膜コーティング

  • 優れた耐摩耗性を発揮

密着性を大幅改善

  • コーティング層の剥離を抑制 → 表面粗さを向上

特殊バインダーを採用した専用CBN 母材を開発

  • 耐摩耗性と耐欠損性に優れた最適なCBN 含有量を設定

材種特性

BXA10

タンガロイ・CBN・4QS-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種特性 BXA10

BXA20

タンガロイ・CBN・4QS-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種特性 BXA20

BR35F

タンガロイ・CBN・4QS-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種特性 BR35F

WavyJoint(ウェイビージョイント)  高能率加工を可能にする新ろう付け形状

0.8 mm までの深切込み加工が可能。
パス回数の減少により加工能率をアップ。

画期的な波型ろう付け
乾式加工でもCBN 刃先の剥離が生じにくく、インサートの突発欠損が抑制されるため、
安定した高硬度鋼加工を実現。
タンガロイ・CBN・4QS-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ WavyJoint(ウェイビージョイント)  高能率加工を可能にする新ろう付け形状
ウェイビージョイント
Vs.
標準インサート
タンガロイ・CBN・4QS-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ウェイビージョイント
CBN 体積: 従来の2 倍
放熱性が向上し、刃先温度の上昇を抑制
耐摩耗性を向上

ろう付け面積: 従来の1.6 倍
ろう付け強度を向上
タンガロイ・CBN・4QS-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 標準インサート

外形図

タンガロイ・CBN・4QS-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

IC : 9.525 mm  D1 : 3.81 mm  S : 4.76 mm

推奨切削条件

推奨切削条件表

ISO材種加工領域切削速度
Vc (m/min)
切込み
ap (mm)
送り
f (mm/rev)
[H]BXA10連続100 - 2300.05 - 0.50.05 - 0.3
弱断続100 - 2300.05 - 0.30.05 - 0.2
BXA20連続60 - 1800.05 - 0.50.05 - 0.3
断続60 - 1800.05 - 0.30.05 - 0.2
BR35F強断続50 - 1500.05 - 0.30.05 - 0.2

適用被削材

タンガロイ・CBN・4QS-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材
タンガロイ・CBN・4QS-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

加工領域

加工領域に応じて最適な材種を選択可能

タンガロイ・CBN・4QS-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 加工領域
BXA10タンガロイ・CBN・4QS-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BXA10
連続~弱断続加工の第一選択材種
Vc = 230 m/min以下の加工領域に最適

BXA20タンガロイ・CBN・4QS-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BXA20
連続~強断続加工まで幅広く対応可能な汎用材種
Vc = 180 m/min以下の加工領域に最適

BR35Fタンガロイ・CBN・4QS-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BR35F
強断続加工の第一選択材種
Vc = 150 m/min以下の加工領域に最適

BXM10
連続~弱断続加工の補助材種
Vc = 300 m/min程度の高速加工に最適

BXM20
連続~強断続加工まで幅広く対応可能な補助材種
Vc = 200 m/min程度の高速加工に最適

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4QS-VNGA160404-H-BXA20

中切削
0.4
連続
BXA20

2個

10,390( 11,429円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を200%増加、またろう付け面積も約160%増加させたCBNインサート。
【材種特長】
・『BR35F』は耐欠損性と耐剥離性に優れる強断続加工の第一選択材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

4QS-VNGA160404-H-BXA20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・4QS-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番4QS-VNGA160404-H-BXA20のページです。
型番4QS-VNGA160404-H-BXA20に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・CBN・4QS-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4QS-VNGA160402-LC-BXA20
4QS-VNGA160402-LF-BXA10
4QS-VNGA160402-LF-BXA20
4QS-VNGA160404-LC-BXA10
4QS-VNGA160404-LC-BXA20
4QS-VNGA160404-LF-BXA10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
用途 コーナーR(ノーズR)
(mm)
被削材状態 材種記号

10,390円

( 11,429円 )
2個 -

1日目

仕上げ切削0.2連続BXA20

10,390円

( 11,429円 )
2個 -

1日目

仕上げ切削0.2連続BXA10

10,390円

( 11,429円 )
2個 -

1日目

仕上げ切削0.2連続BXA20

10,390円

( 11,429円 )
2個 -

1日目

仕上げ切削0.4連続BXA10

10,390円

( 11,429円 )
2個 -

1日目

仕上げ切削0.4連続BXA20

10,390円

( 11,429円 )
2個 -

1日目

仕上げ切削0.4連続BXA10

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました