(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2QP-VNGM160404-HP-BXA10
タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンコウグ

タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 2QP-VNGM160404-HP-BXA10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,520円
税込単価
7,172円

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を200%増加、またろう付け面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

2QP-VNGM160404-HP-BXA10 解除

Loading...

2QP-VNGM160404-HP-BXA10 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • 焼入れ鋼の低速~中切削速度での加工に最適
  • 連続から、強断続加工まで幅広い領域に対応
タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1

従来のコーテッドCBN に比べ2 倍以上の厚膜コーティング

  • 優れた耐摩耗性を発揮

密着性を大幅改善

  • コーティング層の剥離を抑制 → 表面粗さを向上

特殊バインダーを採用した専用CBN 母材を開発

  • 耐摩耗性と耐欠損性に優れた最適なCBN 含有量を設定

高生産性を実現するWavyJoint

高能率加工を可能にする新ろう付け形状"WavyJoint(ウェイビージョイント)"

  • 0.8 mm までの深切込み加工が可能→パス回数の減少により加工能率をアップ
  • 画期的な波形ろう付け→乾式加工でもCBN 刃先の剥離が生じにくく、インサートの突発欠損が抑制されるため、安定した高硬度鋼加工を実現
タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2
タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

CBN 体積:熱伝導性の良いCBN 焼結体の体積を200%増加したことにより放熱性が向上し、刃先温度が低下

ろう付け面積:160%増加したことによりろう付け強度が向上

ウェイビージョイントではろう付け部の温度が低減

被削材 : SCM420 / 20CrMo4(60HRC)
切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.20 mm/rev
切込み : ap = 0.75 mm
切削油 : 乾式

焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ

(1)切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する
(2)切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変形とびびりの発生を抑圧
(3)ワイパー付きHPチップブレーカインサートは、優れた加工面粗度と良好な切りくず
     処理を実現
タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ

外形図

タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-1

焼入れ鋼、プリハードン鋼など。

材種 : BXA10

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
H38焼入鋼焼入れ :560100-230 m/min
H39焼入鋼焼入れ :654100-230 m/min

適用被削材

タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

加工領域

タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 加工領域
BXM10
高速連続~弱断続加工に最適

BXM20
中~高切削速度で幅広い加工領域に対応

BXA20
低~中切削速度で、驚異的な安定性を発揮

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2QP-VNGM160404-HP-BXA10

0.4
BXA10

2個

6,520( 7,172円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を200%増加、またろう付け面積も約160%増加させたCBNインサート。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

2QP-VNGM160404-HP-BXA10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番2QP-VNGM160404-HP-BXA10のページです。
型番2QP-VNGM160404-HP-BXA10に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2QP-VNGM160404-HP-BXA20
2QP-VNGM160408-HP-BXA10
2QP-VNGM160408-HP-BXA20
2QP-VNGM160408-HP-BXM10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
材種記号

6,520円

( 7,172円 )
2個 -

1日目

0.4BXA20

6,520円

( 7,172円 )
2個 -

1日目

0.8BXA10

6,520円

( 7,172円 )
2個 -

1日目

0.8BXA20

6,520円

( 7,172円 )
2個 -

1日目

0.8BXM10

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました