(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3QP-TNGM160412-HP-BR35F
タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガインサート マルチコーナタイプ

タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 3QP-TNGM160412-HP-BR35F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,660円
税込単価
8,426円

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を200%増加、またろう付け面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3QP-TNGM160412-HP-BR35F 解除

Loading...

3QP-TNGM160412-HP-BR35F の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • 焼入れ鋼の低速~中切削速度での加工に最適
  • 連続から、強断続加工まで幅広い領域に対応
タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1

従来のコーテッドCBN に比べ2 倍以上の厚膜コーティング

  • 優れた耐摩耗性を発揮

密着性を大幅改善

  • コーティング層の剥離を抑制 → 表面粗さを向上

特殊バインダーを採用した専用CBN 母材を開発

  • 耐摩耗性と耐欠損性に優れた最適なCBN 含有量を設定

WavyJoint(ウェイビージョイント)  高能率加工を可能にする新ろう付け形状

0.8 mm までの深切込み加工が可能。
パス回数の減少により加工能率をアップ。

画期的な波型ろう付け
乾式加工でもCBN 刃先の剥離が生じにくく、インサートの突発欠損が抑制されるため、
安定した高硬度鋼加工を実現。
タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ WavyJoint(ウェイビージョイント)  高能率加工を可能にする新ろう付け形状
ウェイビージョイント
Vs.
標準インサート
タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ ウェイビージョイント
CBN 体積: 従来の2 倍
放熱性が向上し、刃先温度の上昇を抑制
耐摩耗性を向上

ろう付け面積: 従来の1.6 倍
ろう付け強度を向上
タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 標準インサート

焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ

(1)切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する
(2)切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変形とびびりの発生を抑圧
(3)ワイパー付きHPチップブレーカインサートは、優れた加工面粗度と良好な切りくず
     処理を実現
タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ

材種特性  BR35F

タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種特性  BR35F

外形図

タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

ISO材種加工領域切削速度
Vc (m/min)
切込み
ap (mm)
送り
f (mm/rev)
[H]BR35F強断続50 - 1500.05 - 0.30.05 - 0.2
タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-1

焼入れ鋼、プリハードン鋼など。

材種 : BXA10

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
H38焼入鋼焼入れ :560100-230 m/min
H39焼入鋼焼入れ :654100-230 m/min

適用被削材

タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材
タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

加工領域

加工領域に応じて最適な材種を選択可能

タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 加工領域
BXA10タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ BXA10
連続~弱断続加工の第一選択材種
Vc = 230 m/min以下の加工領域に最適

BXA20タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ BXA20
連続~強断続加工まで幅広く対応可能な汎用材種
Vc = 180 m/min以下の加工領域に最適

BR35Fタンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ BR35F
強断続加工の第一選択材種
Vc = 150 m/min以下の加工領域に最適

BXM10
連続~弱断続加工の補助材種
Vc = 300 m/min程度の高速加工に最適

BXM20
連続~強断続加工まで幅広く対応可能な補助材種
Vc = 200 m/min程度の高速加工に最適

HARDBREAKER SERIES
焼入れ鋼の仕上げ加工、浸炭層除去加工に最適なチップブレーカ付きCBN インサート

タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ HARDBREAKER SERIES

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3QP-TNGM160412-HP-BR35F

1.2
断続
BR35F

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を200%増加、またろう付け面積も約160%増加させたCBNインサート。
【材種特長】
・『BR35F』は耐欠損性と耐剥離性に優れる強断続加工の第一選択材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

3QP-TNGM160412-HP-BR35Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番3QP-TNGM160412-HP-BR35Fのページです。
型番3QP-TNGM160412-HP-BR35Fに関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3QP-TNGM160404-HP-BXA20
3QP-TNGM160404-HP-BXM10
3QP-TNGM160408-HP-BR35F
3QP-TNGM160408-HP-BXA10
3QP-TNGM160412-HP-BXA10
3QP-TNGM160412-HP-BXA20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
被削材状態 材種記号

7,830円

( 8,613円 )
2個 -

1日目

0.4連続BXA20

7,830円

( 8,613円 )
2個 -

1日目

0.4連続BXM10

7,660円

( 8,426円 )
2個 -

1日目

0.8断続BR35F

7,790円

( 8,569円 )
2個 -

1日目

0.8連続BXA10

7,790円

( 8,569円 )
2個 -

1日目

1.2連続BXA10

7,790円

( 8,569円 )
2個 -

1日目

1.2連続BXA20

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました