(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・DNMG-PS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DNMG-PS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
889円 ~ 1,500円
税込価格
978円 ~ 1,650円

【材種特長】・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定66件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・DNMG-PS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

PS

独自の刃先形状により、耐クレータ損傷性を向上。特に低切込み領域において、良好な切りくず処理性を実現。

外形図

タンガロイ・DNMG-PS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・DNMG-PS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

材種 : NS9530

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
P1炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C焼なまし :125230-380 m/min
P2炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C焼なまし :190200-330 m/min
P3炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C焼き入れ、焼き戻し :250160-300 m/min
P4炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼なまし :220190-320 m/min
P5炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼き入れ、焼き戻し :300140-280 m/min
P6低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼なまし :200160-300 m/min
P7低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :275150-280 m/min
P8低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :300140-230 m/min
P9低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :350130-200 m/min
P10高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼なまし :200160-280 m/min
P11高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼き入れ、焼き戻し :325130-200 m/min
N21アルミニウム鍛造合金非硬化 : 601000-2500 m/min
N22アルミニウム鍛造合金硬化 :100300-1000 m/min
N23アルミニウム鋳造合金 <12% Si非硬化 : 75300-1000 m/min
N24アルミニウム鋳造合金硬化 : 90200-600 m/min
N26銅合金 >1% pb快削 :110250-600 m/min
N27銅合金真ちゅう : 90180-400 m/min
N28銅合金電気銅 :100150-300 m/min
S31耐熱合金(Fe基)焼なまし :20035-45 m/min
S32耐熱合金(Fe基)硬化 :28025-35 m/min
S33耐熱合金(Ni又はCo基)焼なまし :25025-30 m/min
S34耐熱合金(Ni又はCo基)硬化 :35015-25 m/min
S35耐熱合金(Ni又はCo基)鋳造 :32020-30 m/min
S36純チタン純 :31080-160 m/min
S37チタン合金アルファ+ベ-タ合金 硬化 :31040-50 m/min

適用被削材

タンガロイ・DNMG-PS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

切削領域

タンガロイ・DNMG-PS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ(HRA)抗折力(GPa)主構成厚さ(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T92151490.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.6892.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
11
04(4.76)
AH6225

10個

983( 1,081円 )

2日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
04(4.76)
AH8015

10個

983( 1,081円 )

2日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
11
04(4.76)
NS9530

10個

889( 978円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
11
04(4.76)
T6215

10個

983( 1,081円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
11
04(4.76)
T9215

10個

983( 1,081円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
04(4.76)
T9225

10個

983( 1,081円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
11
04(4.76)
AH6225

10個

983( 1,081円 )

2日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
04(4.76)
AH8015

10個

983( 1,081円 )

2日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
04(4.76)
NS9530

10個

889( 978円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
04(4.76)
T6215

10個

983( 1,081円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
04(4.76)
T9215

10個

983( 1,081円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
04(4.76)
T9225

10個

983( 1,081円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
11
04(4.76)
AH6225

10個

983( 1,081円 )

2日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
04(4.76)
AH8015

10個

983( 1,081円 )

2日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
11
04(4.76)
NS9530

10個

889( 978円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
04(4.76)
T6215

10個

983( 1,081円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
04(4.76)
T9215

10個

983( 1,081円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
04(4.76)
T9225

10個

983( 1,081円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
AH6225

10個

1,188( 1,307円 )

2日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
AH8015

10個

1,188( 1,307円 )

2日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
15
04(4.76)
NS9530

10個

1,078( 1,186円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
T6215

10個

1,188( 1,307円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
T9215

10個

1,188( 1,307円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
T9225

10個

1,188( 1,307円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
AH6225

10個

1,190( 1,309円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
AH8015

10個

1,190( 1,309円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
15
04(4.76)
NS9530

10個

1,090( 1,199円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
T6215

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
T9215

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
T9225

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
AH6225

10個

1,190( 1,309円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
AH8015

10個

1,190( 1,309円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
15
04(4.76)
NS9530

10個

1,090( 1,199円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
T6215

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
T9215

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
T9225

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
AH6225

10個

1,190( 1,309円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
AH8015

10個

1,190( 1,309円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
サーメット
ノンコート
連続
15
04(4.76)
NS9530

10個

1,090( 1,199円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
T6215

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
T9215

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
T9225

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
15
06(6.35)
AH6225

10個

1,478( 1,626円 )

2日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
AH8015

10個

1,478( 1,626円 )

2日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
15
06(6.35)
NS9530

10個

1,345( 1,480円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
T6215

10個

1,478( 1,626円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
T9215

10個

1,478( 1,626円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
T9225

10個

1,478( 1,626円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
15
06(6.35)
AH6225

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
AH8015

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
15
06(6.35)
NS9530

10個

1,360( 1,496円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
T6215

10個

1,500( 1,650円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
T9215

10個

1,360( 1,496円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
T9225

10個

1,360( 1,496円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
15
06(6.35)
AH6225

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
AH8015

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
15
06(6.35)
NS9530

10個

1,360( 1,496円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
T6215

10個

1,500( 1,650円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
T9215

10個

1,360( 1,496円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
T9225

10個

1,360( 1,496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種、ねじ切り加工用第一推奨材種
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
・『T6215』中~高速切削において、優れた耐摩耗性を発揮、ステンレス鋼加工における第一推奨CVD材種
・『NS9530』鋼の仕上げから中切削に最適、高い欠損性を誇る材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・DNMG-PS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました