(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水延長コード (LED看板照明灯EA815LS-1/-2用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA815LS-22
防水延長コード (LED看板照明灯EA815LS-1/-2用) ソウチショウメイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,350円
税込単価
2,585円

LED看板照明灯EA815LS-1/-2用防水延長コードです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • メーカー:
    日恵製作所
  • 詳細タイプ:
    EA815LS-1/-2用防水延長コード

型番

EA815LS-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA815LS-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815LS-22

3
BC7WA45E3

1個

2,350( 2,585円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LED看板照明灯EA815LS-1/-2用防水延長コードです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水延長コード (LED看板照明灯EA815LS-1/-2用)の型番EA815LS-22のページです。
型番EA815LS-22に関する仕様情報を記載しております。

防水延長コード (LED看板照明灯EA815LS-1/-2用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA815LS-23
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
メーカー型番

2,680円

( 2,948円 )
1個 あり

1日目

5BC7WA45E5

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました