(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED看板照明 (防雨型/ソーラー充電式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA815LS-1
LED看板照明 (防雨型/ソーラー充電式) ソウチショウメイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,050円 25,042円
税込単価
29,755円 27,546円

【特長】・ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です・満充電後、不...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    LED
  • 商品タイプ:
    装置照明
  • 仕様:
    IP23(正方向取付)
  • メーカー:
    日恵製作所
  • 光源:
    LED球
  • 発光色:
  • ソーラーパネル寿命:
    約10年
  • 夜間連続点灯時間:
    12時間

型番

EA815LS-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA815LS-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
中心照度(Lx)
材質
サイズ(mm)
メーカー型番
重量(kg)
電源
LED数
充電池寿命
動作
電池
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815LS-1

57(発行面直下1m地点)
グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS
パネル:80×450、照明部:80×420
WA45D-004M
1.5
ニッケル水素電池 3.6V 4800mAh
0.5W×4
約3年
夜間自動点灯
単3型 1.2V 2400mAh×6本

1個

27,050円

25,042

( 27,546円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です
・満充電後、不日照3日間点灯が可能です
・国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です(登録番号:KK-140015-VE)
・マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化
・ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました
・耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます
・オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED看板照明 (防雨型/ソーラー充電式)の型番EA815LS-1のページです。
型番EA815LS-1に関する仕様情報を記載しております。

LED看板照明 (防雨型/ソーラー充電式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA815LS-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
中心照度
(Lx)
材質 サイズ
(mm)
メーカー型番 重量
(kg)
電源 LED数 充電池寿命 動作 電池

41,210円

( 45,331円 )
1個 あり

1日目

62(発行面直下1m地点)グローブ:ポリカーボネート、本体:ASAパネル:80×600、照明部:88×574WA60K-004A2.1リン酸鉄リチウムイオン電池0.5W×6約5年夜間自動点灯、点滅(約130回/分)Li26650×3

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました