(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/387mm マグネット付ライト(LED電球付) EA761XF-1AA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/387mm マグネット付ライト(LED電球付) EA761XF-1AA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,100円
税込単価
13,310円

・メーカー…カネテック・型番…ME-3KJ・電源…AC100V・電球…AC10...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネット式
  • タイプ:
    LED
  • 全光束(lm):
    340
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    難燃性樹脂、鉄、磁石
  • 仕様:
    電球付属
  • メーカー:
    カネテック
  • 型番:
    ME-3KJ
  • 重量(kg):
    1.5
  • サイズ(W×D×H)(mm):
    95×164.5×387
  • 電源:
    AC100V
  • コード長(m):
    1.6
  • 電球:
    7.3W
  • 口金:
    E26
  • 吸着力(Kgf):
    80

型番

EA761XF-1AA 解除

Loading...

製品仕様

型番材質仕様重量
EA761XF-1AA難燃性樹脂、鉄、磁石電球付属1.5kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA761XF-1AA

1個

12,100( 13,310円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・メーカー…カネテック
・型番…ME-3KJ
・電源…AC100V
・電球…AC100V、7.3W以下
・明るさ…325ルーメン
・高さ…387mm
・重量…1.5kg
・吸着力…80kgf
・コード長…1.6m
・口金…E26
・材質…難燃性樹脂、鉄、磁石
・サイズ(W×D×H)mm…95×164.5×387
・付属品…電球
・注意事項…白熱球の使用は不可
・電球付属
・磁力により平面、曲面を問わず、吸着します
・フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
・よりコンパクトに より鮮やかに 対象物へストレートに光を照射!
・工作機械やスチール作業台等へのマグネット備え付けに。
・加工、組立現場などで、狙った加工物や手元を照らすスポット照明に最適です。
・マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能なため、場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。
・集光性の高いレフタイプ球の採用と、意匠工夫することにより光の拡散を抑えました。
・狙った場所を明るく照らし、余分な光は視界に入れない、目に優しく疲れ難い仕様です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AC100V/387mm マグネット付ライト(LED電球付) EA761XF-1AAの型番EA761XF-1AAのページです。
型番EA761XF-1AAに関する仕様情報を記載しております。

AC100V/387mm マグネット付ライト(LED電球付) EA761XF-1AAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました