(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED照明灯 (スタンド付/WEBカメラ用) EA761XL-17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

LED照明灯 (スタンド付/WEBカメラ用) EA761XL-17

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,560円
税込単価
9,416円

【特長】・自撮り動画撮影やWEB会議、テレビ通話の際、LEDのライティング効果...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上式
  • タイプ:
    LED
  • 全光束(lm):
    500
  • 色:
    ブラック
  • 重量(g):
    420
  • メーカー:
    サンワサプライ
  • 型番:
    CMS-STN2BK
  • サイズ(W×D×H)(mm):
    260×240×592
  • 電源:
    5V DC USB
  • 消費電力:
    10W
  • 色温度:
    2700~5600K(±200K)
  • LED灯数:
    120(60 for each white light)
  • 調整:
    無段階調節
  • カメラ取り付けネジ:
    1/4インチ
  • USBケーブル:
    約1.8m

(i)ご注意

  • モバイルバッテリーは別売りです。

型番

EA761XL-17 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ卓上式タイプLED
全光束(lm)500ブラック
重量(g)420メーカーサンワサプライ
型番CMS-STN2BKサイズ(W×D×H)(mm)260×240×592
電源5V DC USB消費電力10W
色温度2700~5600K(±200K)LED灯数120(60 for each white light)
調整無段階調節カメラ取り付けネジ1/4インチ
USBケーブル約1.8m - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA761XL-17

1個

8,560( 9,416円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自撮り動画撮影やWEB会議、テレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます
・高輝度LEDライトを採用しています。LED調節バーでLEDの明るさ・色(白色~暖色)を無段階調節でき、使用シーンに合わせてお選びいただけます
・付属のスタンドは、脚を閉じることで手持ちで使用することもできるため、自撮りの際に便利です
・スタンドの支柱の長さを調節し、お好みの高さで使用することができます。また、支柱を取外せばさらに低い高さで使用することもできます
・スマートフォン用ホルダーを付属しており、WEBカメラの代わりにスマートフォンを使用したり、動画撮影やビデオ通話をしたりできます。取付けたWEBカメラ・スマートフォンは、前後左右自由に調節できます。また、取付け機器の向きを縦・横に回転することもできます
・LEDライトとスタンドは組み立て式のため、バラバラに取外すことができます。それぞれを折りたたむこともできるため、持ち運びに便利です
・1/4インチネジに対応するカメラを取付けることもできます
・LEDライトはUSBケーブルで給電するので、ACアダプタだけでなくモバイルバッテリーからでも電源を取ることができます。外出時や電源の取りにくい場所でもお使いいただけます

(i)ご注意

  • モバイルバッテリーは別売りです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明灯 (スタンド付/WEBカメラ用) EA761XL-17の型番EA761XL-17のページです。
型番EA761XL-17に関する仕様情報を記載しております。

LED照明灯 (スタンド付/WEBカメラ用) EA761XL-17のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト