(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/6W/364mm 照明灯LED(防水/マグネット付) EA761XN-1B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/6W/364mm 照明灯LED(防水/マグネット付) EA761XN-1B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,010円
税込単価
22,011円

・電球…LED球・電源…AC100V・消費電力…6W・全光束…430lm・照度...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネット式
  • タイプ:
    LED
  • 全光束(lm):
    430
  • 色:
    ブラック
  • 仕様:
    CE対応品
  • 重量(kg):
    2
  • 高さ(mm):
    364
  • 電源:
    AC100V
  • 電源コード:
    2m、プラグ付き、VCTF0.75mm2×2C
  • 消費電力:
    6W
  • 色温度:
    5700K
  • 照射角:
    20°
  • 電球:
    LED球
  • 照度(1m):
    1750Lux
  • 環境温度:
    -10~40℃(但し、氷結しない事)
  • 保護等級:
    IP65(ヘッドケース内のみ)
  • マグネット吸着力(kg):
    80

型番

EA761XN-1B 解除

Loading...

製品仕様

型番仕様重量高さ
EA761XN-1BCE対応品2kg366mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA761XN-1B

1個

20,010( 22,011円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・電球…LED球
・電源…AC100V
・消費電力…6W
・全光束…430lm
・照度(1m)…1750Lux
・高さ…366mm
・重量…2kg
・CE対応品
・色温度…5700K
・照射角…20°
・期待寿命…環境温度40℃:40,000時間、環境温度25℃:60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)
・環境温度…-10℃~40℃(但し、氷結しない事)
・電源コード…2m、プラグ付き VCTF0.75m㎡×2C
・保護等級…IP65(ヘッドケース内のみ)
・マグネットの吸着力…80kg
・ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
・マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。
・定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
・RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AC100V/6W/364mm 照明灯LED(防水/マグネット付) EA761XN-1Bの型番EA761XN-1Bのページです。
型番EA761XN-1Bに関する仕様情報を記載しております。

AC100V/6W/364mm 照明灯LED(防水/マグネット付) EA761XN-1Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました