(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリム & フラット LEDライト(USB電源)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA864CB-175
スリム & フラット LEDライト(USB電源) ライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,290円
税込単価
3,619円

パソコンやモバイルバッテリーに接続して使えるUSB電源のLEDライトです。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    多目的ライト
  • 主な固定方式:
    マグネット
  • 使用電球:
    LED
  • 電源:
    その他
  • 重量:
    約90g
  • 詳細1:
    DC 5V(microUSB)/1A(電源)
  • 使用環境温度:
    10~40℃
  • サイズ(mm):
    32×7×304
  • メーカー:
    朝日電器(ELPA)
  • 付属品:
    USBケーブル、マグネットホルダー×2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm)×2本・小(Φ2.8×9.5mm)×2本、スリーブ(Φ6×28mm)×2本、両面テープ(7.5×2.5cm)×2枚
  • コード長(m):
    約2

型番

EA864CB-175 解除

Loading...

型番光色全光束Raメーカー型番
EA864CB-175昼光色相当280lm80ALT-USB2030PS(D)
EA864CB-176電球色相当260lm80ALT-USB2030PS(L)
商品情報を表示

EA864CB-175 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
光源
全光束
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA864CB-175

LED(昼光色相当)
280lm(明るさHIGH時)
ALT-USB2030PS(D)

1個

3,290( 3,619円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パソコンやモバイルバッテリーに接続して使えるUSB電源のLEDライトです。
【特長】
・LEDライト本体はスリムで軽いので持ち運びが簡単。
・導光板により厚さ7mmであるにもかかわらずムラなく明るく照らします。
・USB電源なのでコンセントがない場所でも明るく照らせます。モバイルバッテリーやパソコンなどに接続してご使用いただけます。
・付属のマグネットホルダーに取り付けることで3段階の角度調整が可能です。
・マグネットホルダーは付属の木ねじでも取り付け可能です。
・ボタンスイッチを押すたびに点灯(HIGH)、点灯(LOW)、消灯が切り替わります。
【仕様】
・電源:USB(DC 5V 1A)
・光源:LED
・明るさ:280lm(明るさHIGH時)
・サイズ:32×304×7mm
・コード長:約2m
・付属品:USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー×2、木ねじ 大(Φ2.8×19mm)×2、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm)×2、スリーブ(Φ6×28mm)×2、両面テープ(7.5×2.5cm)×2
・メーカー:朝日電器(ELPA)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリム & フラット LEDライト(USB電源)の型番EA864CB-175のページです。
型番EA864CB-175に関する仕様情報を記載しております。

スリム & フラット LEDライト(USB電源)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA864CB-176
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
光源 全光束 型番

3,290円

( 3,619円 )
1個 あり

1日目

LED(電球色相当)260lm(明るさHIGH時)ALT-USB2030PS(L)

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました