(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/50W 作業灯/LED(コード5.0m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA814DL-55
AC100V/50W 作業灯/LED(コード5.0m) デンキュウ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,310円 26,540円
税込単価
31,141円 29,194円

・メーカー…日動工業<br>・型番…AFL-E5005J<br>・電源…AC1...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    6850
  • 種類:
    LED
  • 消費電力(W):
    48(100V)、47(200V)
  • 電球:
    LED球
  • 演色性:
    Ra83(高演色LED)
  • メーカー:
    日動工業
  • 使用環境温度:
    -20~45℃
  • 光源色:
    昼白色(5000K)
  • 口金:
    E39
  • ビーム角:
    (1/2ビーム角)110度、(1/10ビーム角)170度

型番

EA814DL-55 解除

Loading...

製品仕様

型番電球付属品
EA814DL-51LED球100V:48W200V:47Wバイス、落下防止ワイヤー×1本
EA814DL-52LED球100V:48W200V:47Wバイス、落下防止ワイヤー×1本
EA814DL-53LED球100V:48W200V:47Wバイス、落下防止ワイヤー×1本
EA814DL-54LED球100V:48W200V:47W落下防止ワイヤー×1本
EA814DL-55LED球100V:48W200V:47W落下防止ワイヤー×1本
商品情報を表示

EA814DL-55 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
電源
電線仕様
クランプ範囲
サイズ(mm)
仕様
型番
重量(kg)
付属品
コード長(m)
適合品番
プラグ
本体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA814DL-55

交換球
-
-
-
-
-
L50V2-J110W-50K
-
落下防止ワイヤー×1本
-
EA814DL-51~-53
-

1個

28,310円

26,540

( 29,194円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・メーカー…日動工業<br>・型番…AFL-E5005J<br>・電源…AC100V(50/60Hz)<br>・電球…LED球<br>100V:48W<br>200V:47W<br>・電線仕様…VCT0.75mm2×3心<br>・サイズ…205(W)×356(D)×422.5(H)mm<br>・重量…2.7kg<br>・コード長…5m<br>・明るさ…6850lm<br>・演色性…Ra83(高演色LED)<br>・光源色…昼白色(5000K)<br>・クランプ範囲…95㎜<br>・口金…E39<br>・プラグ…アース付ポッキンプラグ<br>・使用環境温度…-20℃~45℃<br>・ビーム角…(1/2ビーム角)110度<br>(1/10ビーム角)170度<br>・付属品…バイス、落下防止ワイヤー×1本<br>・屋内・屋外兼用型<br>・電気代は白熱球の約1/10で省エネです。<br>・バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)<br>・用途…夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AC100V/50W 作業灯/LED(コード5.0m)の型番EA814DL-55のページです。
型番EA814DL-55に関する仕様情報を記載しております。

AC100V/50W 作業灯/LED(コード5.0m)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA814DL-51
EA814DL-52
EA814DL-53
EA814DL-54
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 電源 電線仕様 クランプ範囲 サイズ
(mm)
仕様 型番 重量
(kg)
付属品 コード長
(m)
適合品番 プラグ 本体色

35,730円

( 39,303円 )
1個 あり

1日目

投光器AC100V(50/60Hz)VCT0.75mm2×3心95mm205(W)×356(D)×422.5(H)屋内・屋外兼用型AFL-E5005J2.7バイス、落下防止ワイヤー×1本5-アース付ポッキンプラグ-

37,420円

( 41,162円 )
1個 あり

1日目

投光器AC100V(50/60Hz)2PNCT0.75mm2×3心(難燃性)95mm205(W)×356(D)×422.5(H)屋内・屋外兼用型AFL-E5005JPN2.8バイス、落下防止ワイヤー×1本5-アース付ポッキンプラグ-

36,720円

( 40,392円 )
1個 あり

2日目

投光器AC100V(50/60Hz)2PNCT0.75mm2×3心95mm205(W)×356(D)×422.5(H)屋内・屋外兼用型AFL-E5010J3.3バイス、落下防止ワイヤー×1本10-アース付ポッキンプラグ-

28,310円

( 31,141円 )
1個 あり

1日目

交換球-----L50V2-J110BK-50K-落下防止ワイヤー×1本-EA814DL-51~-53-

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました