(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラッシュライト/LED EA758RE-3D

フラッシュライト/LED EA758RE-3D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【特長】・照射モード切替(3パターン)できるライトです・アルミ合金製に硬質アル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ペンタイプ
  • 最大点灯時間(h):
    6(強) / 9(点滅) / 60(弱)
  • 電源:
    乾電池単3
  • 重量:
    85g(電池含)
  • 明るさ:
    90ルーメン(強)、7ルーメン(弱)、90ルーメン(点滅)
  • 照射距離:
    73m(強)
  • 照射パターン:
    点灯/点滅
  • 電源詳細:
    単3×1本(別売)
  • ボディ材質:
    アルミ
  • ボディカラー:
  • 仕様:
    散光
  • サイズ(mm):
    Φ21.5×108.4

型番

EA758RE-3D 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプLED型種類ペンタイプ
最大点灯時間(h)6(強) / 9(点滅) / 60(弱)電源乾電池単3
重量85g(電池含)明るさ90ルーメン(強)、7ルーメン(弱)、90ルーメン(点滅)
照射距離73m(強)照射パターン点灯/点滅
電源詳細単3×1本(別売)ボディ材質アルミ
ボディカラー仕様散光
サイズ(mm)Φ21.5×108.4 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758RE-3D

1個

2,500( 2,750円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・照射モード切替(3パターン)できるライトです
・アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッシュライト/LED EA758RE-3Dの型番EA758RE-3Dのページです。
型番EA758RE-3Dに関する仕様情報を記載しております。

フラッシュライト/LED EA758RE-3Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト