(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単3x2本] フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TA-12/EA758TA-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA758TA-12
[単3x2本] フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TA-12/EA758TA-13 ライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,200円
税込単価
3,520円

・メーカー…TJMデザイン(TaJIma)・型番…LE-P281D・使用電池…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ペンタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 電源:
    乾電池単3
  • 材質:
    本体:アルミ、シリコン、ABS、PC・クリップ:SUS
  • 防水性能:
    IPX4
  • 電源詳細:
    単3×2本(別売)
  • メーカー:
    TJMデザイン(TaJIma)
  • 仕様:
    ストラップ穴付、クリップ付
  • 照射タイプ:
    集散光
  • サイズ(mm):
    Φ25×156
  • 落下強度(m):
    2

型番

EA758TA-12 解除

Loading...

製品仕様

型番重量照射距離材質防水性能
EA758TA-1274g(電池含)強:105m本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUSIPX4
EA758TA-1373g(電池含)強:65m本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUSIPX4
商品情報を表示

EA758TA-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大点灯時間(h)
重量
明るさ
照射距離
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758TA-12

3.5(強) / 8(弱)
74g(電池含)
280ルーメン(強)、50ルーメン(弱)
105m(強)
LE-P281D

1個

3,200( 3,520円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・メーカー…TJMデザイン(TaJIma)
・型番…LE-P281D
・使用電池…単3×2本(別売)
・明るさ…強:280ルーメン
弱:50ルーメン
・電池寿命(時間)…強:3.5
弱:8
・サイズ…φ25×156mm
・重量…74g(電池含)
・照射距離…強:105m
・材質…本体:アルミ、シリコン、ABS、PC
クリップ:SUS
・照射タイプ…集散光
・防水性能…IPX4
・落下強度…2m
・ストラップ穴付、クリップ付
・ペンタイプで280lmの大光量ライト
・ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ
・2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適
・電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ
・移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

[単3x2本] フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TA-12/EA758TA-13の型番EA758TA-12のページです。
型番EA758TA-12に関する仕様情報を記載しております。

[単3x2本] フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TA-12/EA758TA-13のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA758TA-13
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大点灯時間(h) 重量 明るさ 照射距離 メーカー型番

2,350円

( 2,585円 )
1個 あり

1日目

8(弱) / 4.5(強)73g(電池含)150ルーメン(強)、50ルーメン(弱)65m(強)LE-P151D

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました